Filtros

925 Productos para "c2c"

Nuron

undefined


Description
Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Capacidad de la batería
5,2 Ah
Peso
0.91 kg
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

undefined


Description
Batería de Ion-Litio de 22 V de alto rendimiento diseñada para mejorar el rendimiento y prolongar el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron en trabajos de carga pesada
Capacidad de la batería
5,2 Ah
Peso
0.91 kg
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

undefined


Description
Batería de Ion-Litio de 22 V de máximo rendimiento que maximiza el tiempo de funcionamiento y la salida de las herramientas Nuron de taladrado con percusión y de corte de carga pesada
Capacidad de la batería
5,2 Ah
Peso
0.91 kg
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 67 mm
undefined
Description
Batería de ion litio de 12 V y 5,0 Ah compacta y de alta capacidad, con 21 700 celdas mejoradas para ofrecer más trabajo por cada carga
Capacidad de la batería
5,2 Ah
Tiempo de carga con cargador de baterías C4/12-50
50 mín.
Peso
0.91 kg
undefined
Description
Batería de ion de litio de 22 V y 4,0 Ah compacta y de alta potencia
Capacidad de la batería
5,2 Ah
Peso
0.91 kg
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 67 mm

Nuevo

undefined


Description
Vástago robusto para la conexión de placas apisonadoras y cabezas de casquillo a un martillo rompedor compatible con las herramientas de demolición TE 3000 o H28 de tercera generación con brida
Tipo de inserción
TE-H (Hilti HEX 28)
Aplicación
Compactado, Colocación de varillas y estacas, Preparación de la superficie
Clase de productos
Premium

Nuevo

undefined
Description
Tornillos para aglomerado en tiras (con revestimiento de fosfato) para el cargador de tornillos SMD 57: la opción perfecta para fijar aglomerado a estructuras de madera
Tipo de cabeza de tornillo
Cabeza avellanado curvo
Tipo de cabeza
PH n.º 2
En tiras
Sí, compatible con cargador de tornillos SMD57

Nuevo

undefined
Description
Tornillos para aglomerado en tiras (con revestimiento de fosfato) para el cargador de tornillos SMD 57: la opción perfecta para fijar aglomerado a estructuras de madera
Tipo de cabeza de tornillo
Cabeza avellanado curvo
Tipo de cabeza
PH n.º 2
En tiras
Sí, compatible con cargador de tornillos SMD57
undefined
Description
Tornillo autotaladrante (acero al carbono galvanizado) con brida montada a presión para fijaciones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
Tipo de cabeza
PH n.º 2
Tamaño de arandela
15 mm
Materiales base
Acero al carbono, HTU (carril engastado)
               Los tornillos Hilti Perfect Sealing / Racing Tip ofrecen una mayor velocidad de perforación y propiedades sellantes incomparables.

Nuevo

undefined
Description
Tornillo para aglomerado individual (con revestimiento de fosfato) para la fijación de aglomerados a estructuras de madera o metal
Tipo de cabeza de tornillo
Cabeza avellanado curvo
Tipo de cabeza
PH n.º 2
En tiras
Sí, compatible con cargador de tornillos SMD57

Nuevo

undefined


Description
Carril de carga de perfil de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined


Description
Carril de perfil en L de carga ligera para trapecios, para uso en interiores
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
undefined
Description
Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG Plus) para aplicaciones de carga media
Altura
41.2 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero S280 o superior
undefined
Description
Carril de carga galvanizado en caliente (HDG Plus) de 21 mm de alto para aplicaciones ligeras
Altura
41.2 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero S280 o superior
undefined
Description
Soporte doble galvanizado para aplicaciones de interior de carga media
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
undefined


Description
Soporte doble galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
undefined


Description
Soporte doble de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
undefined
Description
Soporte galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
undefined
Description
Soporte de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM

Nuevo

undefined


Description
Soporte galvanizado de 21 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de interior de carga media
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM

Nuevo

undefined
Description
Accesorio para llaves de impacto a batería para automatizar el tensado previo de fijaciones de conformidad con las homologaciones (plataforma de baterías Nuron)
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
0.24 kg
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 67 mm
undefined
Description
Mandril intercambiable con función de apriete automático para la atornilladora taladro a batería SF 8M-22
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Módulo de par adaptable para el sistema SIW 6AT-A22 que permite realizar tareas de anclajes y fijaciones conforme a las homologaciones
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
0.24 kg
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 67 mm

Nuevo

undefined
Description
Tope de carril para los canales de carga MT-20
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM

Nuron

undefined
Description
Adaptador de batería para herramientas de Ion-Litio Hilti CPC de 22 V que utilizan las baterías Nuron
Compatibilidad del sistema de batería
Nuron
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 67 mm
Peso
0.91 kg
undefined
Description
Sistema de aspiración de polvo integrado para la sierra de calar a batería SJD 6-A22
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable
Para usar con
SJD 6-A22

Nuevo

undefined
Description
Extremo de inserción para insertos de perforación de diamante con rosca M24
Tipo de inserción
TE-H (Hilti HEX 28)

Nuevo

undefined
Description
Herramienta de apriete para su uso con pernos roscados X-BT de nueva generación
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Tope de profundidad para el uso con reductores de acero y de metal que permite un ajuste preciso de la profundidad de colocación
Longitud
90 mm

Nuevo

undefined
Description
Las correas para herramientas eléctricas para el equilibrador de herramientas EXO-T-22 ofrece un ajuste universal a diferentes carcasas de herramientas durante tareas pesadas de demolición y taladro
Peso
0.91 kg

Nuevo

undefined
Description
Las correas para herramientas eléctricas para el equilibrador de herramientas EXO-T-22 ofrece un ajuste universal a diferentes carcasas de herramientas durante tareas pesadas de demolición y taladro
Peso
0.91 kg

Nuevo

undefined
Description
Anclaje elástico para herramientas que ofrece una mejor protección contra caídas de herramientas en situaciones de trabajo en altura
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Primas y reflectores para estaciones totales de construcción
Para uso con (local)
PLT 300
undefined
Description
Filtros de aspiradora estándar para aplicaciones en seco con una eficacia de filtrado del 99,9 %
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable
Para usar con
SJD 6-A22
Clase de polvo
M
undefined
Description
Filtros de aspiradora de alto rendimiento para aplicaciones en seco y en húmedo con una eficacia de filtrado del 99,9 %
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable
Para usar con
SJD 6-A22
Clase de polvo
M
undefined
Description
Filtros de aspiradora estándar para aplicaciones en seco con una eficacia de filtrado del 99,9 %
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable
Para usar con
SJD 6-A22
Clase de polvo
M
undefined
Description
Filtros de aspiradora con pruebas adicionales
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable
Para usar con
SJD 6-A22
Tipo de filtro
Seco
undefined
Description
Filtros de aspiradora de alto rendimiento para aplicaciones en seco y en húmedo con una eficacia de filtrado del 99,9 %
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable
Para usar con
SJD 6-A22
Clase de polvo
M
undefined
Description
Controles remotos/receptores y soportes para sus láseres rotativos Hilti PR
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Controles remotos/receptores y soportes para sus láseres rotativos Hilti PR
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Trípodes y varillas de medición compatibles con láseres rotativos
Información adicional sobre accesorios
Trípode con rosca de 5/8" ajustable en altura de 1 a 1,70 m, cabezal de trípode de metal, mecanismo de cierre automático para las patas, 36 kg de peso
Para uso con (local)
PLT 300
Altura máx.
1700 mm
undefined
Description
Adaptador para la conexión de las tronzadoras DSH 600-22 a una aspiradora compatible para recolectar el polvo durante las tareas de corte
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Juego de ruedas para el uso con las tronzadoras a batería DSH 700-22
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Accesorio para cortadoras de diamante portátiles eléctricas DCH
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable
Información adicional sobre accesorios
Trípode con rosca de 5/8" ajustable en altura de 1 a 1,70 m, cabezal de trípode de metal, mecanismo de cierre automático para las patas, 36 kg de peso

Nuevo

undefined


Description
Accesorios para la sierra ingletadora SM 60-22, como el soporte de corte universal plegable, la bolsa de polvo, el recopilador de polvo y la brida
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable

Nuevo

undefined
Description
Accesorios para la sierra ingletadora SM 60-22, como el soporte de corte universal plegable, la bolsa de polvo, el recopilador de polvo y la brida
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable

Nuevo

undefined


Description
Accesorios para la sierra ingletadora SM 60-22, como el soporte de corte universal plegable, la bolsa de polvo, el recopilador de polvo y la brida
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable

Nuevo

undefined


Description
Accesorios para sierras circulares, como, por ejemplo, carriles guía, abrazaderas y maletines de herramientas
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable
Longitud
590 mm

Nuevo

undefined
Description
Accesorios para sierras circulares, como, por ejemplo, carriles guía, abrazaderas y maletines de herramientas
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable
Información adicional sobre accesorios
Trípode con rosca de 5/8" ajustable en altura de 1 a 1,70 m, cabezal de trípode de metal, mecanismo de cierre automático para las patas, 36 kg de peso
undefined
Description
Accesorios de guía de cables para el uso con la sierra de hilo DSW 1510-CA
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable

Nuevo

undefined


Description
Accesorios para sierras circulares, como, por ejemplo, carriles guía, abrazaderas y maletines de herramientas
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable
undefined
Description
Accesorio para sierras de cinta de Hilti
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable

Nuevo

undefined
Description
Accesorios para sierras circulares, como, por ejemplo, carriles guía, abrazaderas y maletines de herramientas
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable

Nuevo

undefined
Description
Accesorios para sierras circulares, como, por ejemplo, carriles guía, abrazaderas y maletines de herramientas
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable

Nuevo

undefined
Description
Accesorios para sierras circulares, como, por ejemplo, carriles guía, abrazaderas y maletines de herramientas
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable

Nuevo

undefined


Description
Accesorios para sierras circulares, como, por ejemplo, carriles guía, abrazaderas y maletines de herramientas
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable

Nuevo

undefined
Description
Accesorios para sierras circulares, como, por ejemplo, carriles guía, abrazaderas y maletines de herramientas
Tipo de accesorio
Módulos de par adaptable
undefined
Description
Guías de fijación y accesorios para las clavadoras a pólvora DX 5 y DX 460
Entrada de perno
Arandela R 23/36
Para el uso con (herramientas)
DX 460 MX, DX 5 MX
Información adicional sobre accesorios
Trípode con rosca de 5/8" ajustable en altura de 1 a 1,70 m, cabezal de trípode de metal, mecanismo de cierre automático para las patas, 36 kg de peso
undefined
Description
Pistón para la herramienta de fijación directa con pólvora DX 450 semiautomática
Para el uso con (herramientas)
DX 460 MX, DX 5 MX
Información adicional sobre accesorios
Trípode con rosca de 5/8" ajustable en altura de 1 a 1,70 m, cabezal de trípode de metal, mecanismo de cierre automático para las patas, 36 kg de peso
undefined
Description
Accesorios y piezas de repuesto para la remachadora a batería RT 6-22, como colectores de clavijas, empujadores, portaboquillas, mordazas y cubiertas de boquilla
No hay datos técnicos disponibles
Showing 781 - 840 of 925 Products