Tornillos para aglomerado de punta afilada S-DS 22 B M
New product PremiumProducto #r11314643
Tornillos para aglomerado en tiras (con revestimiento de fosfato) para el cargador de tornillos SMD 57: la opción perfecta para fijar aglomerado a estructuras de madera
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanado curvo
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- En tiras: Sí, compatible con cargador de tornillos SMD57
Compartir
Características
- Listones de tornillos en tiras de alto rendimiento para la fijación de tableros de aglomerado específicos (por ejemplo, Habito, Knauf Diamond, Fermacell, Duragyp) a estructuras metálicas o de madera en paredes y techos
- Rápido apriete de los tornillos gracias a la geometría optimizada de la punta con diseño en tiras
- Baja presión de contacto que ofrece un atornillado más cómodo y con menos cansancio
Aplicaciones
- Fijaciones de tableros de aglomerados (por ejemplo, Habito, Knauf Diamond, Fermacell, Duragyp) al metal
- Fijaciones de tableros de aglomerados (por ejemplo, Habito, Knauf Diamond, Fermacell, Duragyp) a la madera