NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Sistema hasta un 30 % más rápido en comparación con la llave dinamométrica: añada el módulo de par adaptable a una llave de impacto a batería compatible para ahorrar tiempo en cada fijación y, al mismo tiempo, mantener la conformidad con las homologaciones ETA para anclajes de espárrago
  • Facilita el proceso de instalación correcta: indique al módulo de par adaptable las fijaciones con las que va a trabajar al escanear la caja del producto con el escáner de código de barras integrado; a continuación, el módulo suministrar al tensión previa correcta cada vez que presione el gatillo
  • No solo para anclajes de hormigón: utilice módulos de par adaptables con una amplia variedad de anclajes de cuña, pernos metálicos, carriles embebidos y estructuras de soporte MEP
  • Sistema listo para la inspección: la documentación de las fijaciones realizadas se puede convertir en informes con el software Adaptive Torque Documentation que mejora la responsabilidad y la eficiencia en la administración
  • Sistema hasta un 30 % más rápido en comparación con la llave dinamométrica: añada el módulo de par adaptable a una llave de impacto a batería compatible para ahorrar tiempo en cada fijación y, al mismo tiempo, mantener la conformidad con las homologaciones
Aplicaciones
  • Colocación de anclajes de expansión de Hilti compatibles (por ejemplo, HST2, HST3, HST4, HSL4, HSA, etc.) hasta M24 en hormigón
  • Fijación controlada y repetible de pernos metálicos de tamaño
  • Instalación de pernos en T en los carriles de anclaje embebidos HAC-V y HAC-C para la fijación de fachadas de muro cortina, ascensores e instalaciones MEP
  • Ensamblado de sistemas de soporte modulares MI,MQ, MIQ y MT mediante conectores compatibles
  • Colocación de anclajes de expansión de Hilti compatibles (por ejemplo, KB1, KB3, KB-TZ2 y HSL4) hasta 2/4"n hormigón

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte