Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 23 Z
New product PremiumProducto #r2452
Tornillo autotaladrante (acero al carbono galvanizado) con brida montada a presión para fijaciones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 15 mm
- Materiales base: Acero al carbono, HTU (carril engastado)
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación metal-metal, tornillo con brida a presión, espesores medio-altos o galvanizado
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- La nueva punta de broca permite rapidez de perforación y menos fallos incluso en acero duro
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- Broca rápida y robusta equipada con tecnología Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que evita el desgaste puntual
- Fijación especialmente idónea para conexiones de gran esfuerzo como chapas de tejados o de cubiertas no expuestas a la intemperie
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero al carbono galvanizado para la fijación en entornos secos de interior
- Conexiones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
- Especialmente adecuado para sistemas de muros de tipo cassette en carriles embebidos HTU, perfiles C/U, etc.
Para más información técnica, ver los productos por separado.