Vástagos TE-H SH
New product PremiumProducto #r10693177
Vástago robusto para la conexión de placas apisonadoras y cabezas de casquillo a un martillo rompedor compatible con las herramientas de demolición TE 3000 o H28 de tercera generación con brida
- Tipo de inserción: TE-H (Hilti HEX 28)
- Aplicación: Compactado, Colocación de varillas y estacas, Preparación de la superficie
- Longitud: 400 mm
Compartir
Características
- Diseño que ofrece robustez: cada vástago de cincel está fabricado con un extremo de inserción que permite transferir mayor potencia del martillo al material suelto
- Mayor fiabilidad: estos vástagos de cinceles de acero de alta aleación son perfectas para aquellas tareas que exigen mayor fiabilidad y continuidad
- Cinceles diseñados para los trabajos más duros: probados en las condiciones más exigentes, nuestros cinceles están diseñados para los trabajos de demolición más exigentes
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
- Versatilidad: sistema compatible con todos los martillos rompedores con sistema de extremo de inserción H28 y fijación de cincel
Aplicaciones
- Conexión de cabezas de casquillos y apisonadoras a martillos rompedores compatibles
- Montaje de placas apisonadoras
- Montaje de cabezas de casquillos
- Montaje de cabezas de varilla de conexión
- Para el uso con los martillos neumáticos eléctricos TE 3000 y las herramientas de demolición H23 de tercera generación con pinza