Obra de construcción

Obras de referencia

Las soluciones Hilti se utilizan en todo el mundo

En Hilti, apoyamos grandes proyectos por todo el mundo.

Aquí tienes algunos ejemplos de cómo nuestros sistemas de anclaje, sistemas de soporte y soluciones contra incendios han marcado la diferencia.

¿Quieres más información sobre nuestras soluciones? Contacta con nosotros.

construcción de túnel

Construcción de puentes y túneles

La disciplina líder en ingeniería civil

La seguridad y resistencia de puentes y túneles deben estar garantizadas al 100%: su antigüedad pone en peligro la vida de los usuarios. Por lo tanto, su estado debe inspeccionarse periódicamente. La desatención del mantenimiento necesario, un mal diseño o la exposición a presiones excesivas, puede dar lugar a restricciones del tráfico, especialmente cierres o limitaciones de velocidad o peso. A menudo, los costes resultantes de las perturbaciones en las vías de comunicación se elevan a varios millones.

En la planificación de puentes y túneles hay que tener en cuenta los requisitos técnicos y arquitectónicos especiales. En caso de reparaciones, el avance rápido de las obras es el punto clave para limitar al máximo las restricciones en la circulación. Asimismo, la rehabilitación debe ser rentable y duradera.

Ofrecemos a los diseñadores una amplia gama de productos y servicios para la construcción de puentes y túneles.

Nuestras soluciones especialmente dedicadas a la ingeniería civil sobrepasan las elevadas exigencias legales, garantizan un rápido avance y ayudan a evitar las dificultades en las obras-Evidentemente, nuestros productos disponen de todas las garantías necesarias y aseguran la vida útil de las obras.

Para todo aquello relacionado con la construcción de puentes y túneles, te proponemos soluciones especiales en términos de técnicas de anclaje y de reparación del hormigón.

Documentos y software

Nuestras soluciones profesionales de software simplifican enormemente tu trabajo, desde la planificación hasta la ejecución. También ponemos a tu disposición una biblioteca con toda nuestra documentación técnica.

Descubre PROFIS Engineering Consulta nuestras homologaciones y datos técnicos Consulta nuestra documentación técnica

Servicios y asistencia

Sabemos lo difícil y costoso que puede ser actualizar constantemente planos complejos. Nuestros ingenieros tienen toda la experiencia necesaria para resolver incluso los problemas más complicados.

Más información sobre nuestros cursos de formación Obtén asesoramiento técnico

Productos de referencia

Nuestros productos han sido diseñados para ayudarte a realizar tus proyectos sin contratiempos. Descubre nuestras soluciones para la construcción de puentes y túneles.

Resina de sellado HIT-HY 200-A Resina de sellado HIT-HY 270 Anclaje de atornilladoHUS4 Anclaje acuñado HST3 Anclaje de alto rendimiento HFB Sistemas de detección
Vista aérea del yacimiento de Lascaux tras la finalización de las obras

Reproducción de la cueva de Lascaux (Francia)

Más de 6.000 perforaciones y sellados

La colaboración entre Lagarrigue, Sud Fondation, Sopreco e Hilti tuvo lugar en el excepcional yacimiento de Lascaux, en la comuna de Montignac, en Dordoña, Francia. Un equipo multidisciplinar acompañó a las empresas en esta obra de referencia, que alberga el Centro Internacional de Arte Rupestre desde diciembre de 2016. Todos los equipos técnicos trabajaron codo con codo para poner en valor esta reproducción a tamaño real de la cueva de Lascaux.

El reto técnico que planteaba la cueva de Lascaux era la particular configuración del edificio, con numerosos paneles y paredes inclinados. En este contexto, la fijación de puntales de 7 a 13 metros de longitud que sostuviesen los paneles inclinados fue una de las claves del trabajo.

Con un volumen global de 3.000 m3 sobre una superficie de 8.500 m2, garantizar el equilibrio y la durabilidad a largo plazo de la estructura requería las habilidades de un orfebre. Con su arquitectura única, restaurar el aspecto interior de la cueva original suponía también un reto esencial para los equipos técnicos implicados.

Soluciones para la fijación de los puntales

Para hacer frente a fuerzas combinadas de tracción y cizallamiento de más de 7,4 toneladas, los puntales se fijaron con anclajes Hilti de atornillado directo HUS3-H.

Con 3 profundidades de instalación para una máxima flexibilidad en la obra, los anclajes atornillados para fijaciones en hormigón puede soportar grandes cargas.

Anclaje de atornilladoHUS3-H

Soluciones de sellado de corrugados

Los corrugados del muro de París se sellaron con resina HIT-HY 200-A, combinada con limpieza automática mediante la tecnología SafeSet.

Resina de sellado HIT-HY 200-A Sistema SafeSet
Instalación de conductos de extracción de humos, utilización de 6.000 anclajes de autoexcavadoHDA de Hilti

Túnel de la carretera de circunvalación norte, Lyon (Francia)

Instalación de conductos de extracción de humos, utilización de 6.000 anclajes mecánicos HDA

Entre 2016 y 2018, la Metrópoli de Lyon emprendió importantes obras de renovación en los cuatro túneles de la carretera de circunvalación norte. El grupo empresarial Razel-Bec / Satelec se encargó de mejorar los sistemas de evacuación de humos.

Se trataba de adecuar los distintos túneles que componen la circunvalación a las normas contra incendios, instalando un nuevo conducto de extracción de humos para evacuar el humo en caso de incendio. El reto consistía en instalar un nuevo conducto de extracción de humos en la bóveda, formado por 732 elementos prefabricados de hormigón de 10 toneladas cada uno.

Como el túnel está cerrado al tráfico de 21.00 a 6.00 horas, era fundamental que los elementos pudieran instalarse con rapidez y seguridad. Teniendo en cuenta el apretado calendario, los 6.000 anclajes tuvieron que instalarse anticipadamente, a razón de 8 anclajes por elemento y 7 elementos por noche.

Nuestro departamento de grandes proyectos participó en el proyecto desde el principio y pudo ayudar al grupo a elegir las soluciones que debían aplicarse in situ para cumplir con el calendario establecido. Por ejemplo, se descartó la solución inicialmente prevista de anclaje químico debido al tiempo de secado necesario, en favor de anclajes mecánicos de autoexcavado HDA. Además, propusimos un sistema mecanizado de instalación por perforación que garantizaba la instalación de los anclajes en un ángulo preciso con respecto a la bóveda, tanto durante la perforación como durante la instalación. Se optimizó el tiempo de instalación, con 8 anclajes instalados en 8 minutos, aumentando al mismo tiempo la comodidad del operario. La formación del personal encargado de la instalación, así como la asistencia diaria en la obra fueron las claves que permitieron terminar la obra de forma segura, 2 meses antes de lo previsto.

Soluciones de protección contra incendios

Instalación de protección antincendios en una clínica

Una amplia gama de productos de protección pasiva contra incendios para todas las aplicaciones

La ampliación de la Policlínica de Catania, en Italia, requería el uso de las mejores soluciones de protección contra incendios.

Las instalaciones hospitalarias suelen presentar una serie de limitaciones especiales, y la policlínica de Catania es un ejemplo perfecto. Capas de tuberías atravesaban el nuevo edificio, y las aberturas tenían que ser resistentes al fuego.

Las soluciones Hilti, diseñadas para impedir el paso del calor, las llamas y el humo al interior de los edificios, protegen el edificio y a sus ocupantes.

Nave industrial

Nave industrial en Vicenza (Italia)

Instalación de un sistema de rociadores antisísmicos

Debía instalarse un sistema de rociadores en una nave industrial. Este proyecto presentaba varios retos:

  • la superficie de la nave superaba los 3.000 m2
  • el sistema de soporte debía ser resistente a terremotos, pero el material de soporte era muy fino, lo que dificultaba el anclaje del sistema.

Trabajamos colaborando estrechamente con el contratista, Idrotermotre, y optamos por el sistema de soporte MQS de Hilti. Este sistema es extremadamente flexible, fácil de montar y está diseñado para resistir los efectos de los terremotos.

El sistema de soporte tenía que encajar en espacios reducidos y superar las dificultades asociadas a la forma de las vigas del tejado. Hubo que tomar una serie de decisiones en la obra sobre la disposición de las tuberías y la ubicación de los puntos de fijación. El equipo técnico de Hilti colaboró estrechamente con el contratista durante toda la instalación.

Identificamos los sistemas de soporte necesarios, realizamos múltiples inspecciones y proporcionamos asesoramiento técnico y asistencia a los distintos contratistas implicados en toda la obra. De este modo, nuestros equipos contribuyeron a que el sistema de soporte se instalara de forma rápida, segura y con un alto nivel de calidad.

Sistemas de soporte utilizados

Carril MQ Conector MQS

Anclajes mecánicos y químicos utilizados

Anclaje acuñado HST3 Anclaje de atornillado HUS3-H Resina HIT-HY 270