Almohadilla intumescente CFS-CU
New product UltimateProducto #r5142
Almohadilla intumescente prefabricada para el sellado de atravesamientos antiincendios temporales o permanentes
- Homologaciones: ETA-08/0213
- Materiales base: Tabique seco, Hormigón, Mampostería
- VOC según LEED: 6.6 g/l
Compartir
Otros clientes también buscaron almohadilla firestop, almohadilla cortafuegos, Sacos cortafuego o almohadilla cortafuegos
Características
- Instalación fácil y muy rápida
- Equipo reutilizable y, por lo tanto, económico
- Efectividad inmediata tras la instalación
- Diseño de tejido resistente y duradero
- No requiere herramientas especiales
Aplicaciones
- Pasos de cables en muros flexibles a partir de 100 mm y muros y forjados rígidos a partir de 150 mm
- Sellado de carácter temporal de aberturas o discontinuidades en forjados y muros durante los trabajos de construcción
- Cables, mazos de cables y tuberías de PVC de hasta 50 mm
Para más información técnica, ver los productos por separado.