CFS-CT B
New productProducto #r5451
Placa intumescente apta para los sistemas de placa doble EI120.
- Materiales base: Tabique seco, Hormigón, Hormigón celular, Mampostería
- Color: Blanco
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 0 - 40 °C
Compartir
Características
- Los numerosos ensayos EN avalan una amplia gama de aplicaciones
- Paneles previamente revestidos para uso inmediato
- Casi sin grietas ni delaminación durante el corte
- Estanqueidad al humo
Aplicaciones
- Pasos mixtos en muros flexibles y rígidos desde 100 mm y forjados rígidos desde 150 mm de espesor respectivamente
- Cables, mazos de cables, bandejas de cables y conductos de cables
- Tuberías no inflamables (metálicas) con aislamiento no inflamable
- Tuberías no inflamables (metálicas) y multicapa con aislamiento inflamable combinadas con el vendaje intumescente CFS-B o abrazadera intumescente CFS-C P
- Tuberías inflamables combinadas con abrazaderas intumescentes CFC-C P or CFS-C o con bandas intumescentes CFS-W

Para más información técnica, ver los productos por separado.