Anclaje de autoexcavado HDA-TF
New productProducto #r2346
Anclaje por socavado para colocación a través de alto rendimiento para cargas dinámicas (acero cincado)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, HDG (galvanizado en caliente)/cincado
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Grosor máx. de unión a profundidad de empotramiento estándar: 60 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Anclaje alta carga, Anclaje socavado, Anclaje sísmico o Anclaje por socavado
Características
- Combina la flexibilidad y la carga inmediata de un anclaje mecánico instalado a posteriori, con el rendimiento de un espárrago con cabeza moldeada in situ
- Pequeñas distancias a borde y entre anclajes gracias a unas fuerzas de expansión muy reducidas
- Anclaje de autoexcavado que facilita una instalación rápida y fiable, sin necesidad de rectificadora ni manipulación
- El efecto de autoexcavado ayuda a proporcionar una fijación segura, incluso en hormigón fisurado bajo cargas dinámicas
- Fabricado según el programa de control de calidad nuclear NQA-1
Aplicaciones
- Fijaciones para grandes cargas o cargas dinámicas sobre hormigón fisurado y no fisurado en las que la seguridad es importante, como por ejemplo aplicaciones en centrales nucleares
- Suportación de tuberías pesadas, barreras de seguridad, maquinaria industrial, raíles de grúas, estructuras incrustadas, barreras antigolpe, fijaciones de techo, carriles de ascensores, retroadaptación de puentes, etc.
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones HDA-T/TF/TR M16, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Sueco, Serbian, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Arabic, Francés, Terminar, French, Portugués, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Chino, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 2.1 MB ]