Sellador proyectable CFS-SP WB
New product UltimateProducto #r4775
Spray de sellador de juntas de alta durabilidad para aplicaciones de uso general
- VOC según LEED: 34 g/l
- Materiales base: Hormigón, Mampostería, Yeso, Acero, Aluminio, Vidrio
- Rango de temperatura de aplicación: 4 - 40 °C
Compartir
Otros clientes también buscaron spray para juntas, Spray cortafuego o Sellador proyectable
Características
- De base acuosa, bajo contenido de COV y fórmula libre de halógenos
- Alto grado de elasticidad: capacidad de movimiento de hasta un 50%
- Excelente pulverización y reducida pérdida de producto por descolgamiento
- Sellado rápido y eficiente de juntas de difícil acceso y anchas
- Instalación rápida y fácil con rociador sin aire, puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero
Aplicaciones
- Sellado de aberturas y juntas en muros y partes superiores de los muros
- Sellado de huecos perimetrales entre losas de forjado y fachadas exteriores

Para más información técnica, ver los productos por separado.