- Inicio
- Ingeniería
- Noticias y referencias a obra
- Artículos y novedades técnicas
Artículos y novedades técnicas
Descubre las últimas novedades en eventos y productos de nuestro departamento técnico
-
LOS MÉTODOS DE DISEÑO PARA CONEXIONES DE ANCLAJES Y CORRUGADOS INSTALADOS A POSTERIORI
Descubre las diferencias entre el diseño de conexiones acero-hormigón y hormigón - hormigón
Artículo completoPrincipios de funcionamiento de la tecnología de fijación directa.
Productividad máxima gracias a los sistemas de fijación directa. Descubre cómo funcionan
Artículo completoTodo lo que debes saber sobre los principios del funcionamiento de los anclajes.
Las tres formas básicas en la que los anclajes transfieren la carga al hormigón
Artículo completoCONSIDERA EL HORMIGÓN FISURADO AL DISEÑAR TUS CONEXIONES CON ANCLAJES
Cumple con la normativa y duerme tranquilo. Cómo diseñar las fijaciones de anclaje en hormigón según la normativa Europea EN 1992-4.
Artículo completoAnclajes Post-instalados ¿Ya conoces la nueva normativa de diseño?
Ocho cambios importantes que conocer en el Eurocódigo 2 Parte 4 (EN 1992-4)
Artículo completoPreguntas Frecuentes- Profis Engineering
Encuentra las respuestas a las preguntas más comunes sobre Profis Engineering
Artículo completoEnero 2021 : HSL-4 Anclaje de expansión
Anclajes Hilti de expansión y socavado homologados para hormigón fisurado y condiciones sísmicas.
Saber másEnero 2021: Sistema de trazabilidad de anclajes: Tracefast
Una identificación única en cada fijación permite tener trazabilidad del anclaje.
Saber másAbril 2018 : Nuevos manuales técnicos
Sistemas de anclajes (EN), Fijación en acero (EN), X-HVB (EN)
Más informaciónEnero 2018 : Nuevo software PROFIS Engineering
Un software todavía más productivo y en el que confian mas de 100.000 usuarios
Más informaciónDiciembre 2017: Nuevo software Hilti X-HVB Design
El programa de Diseño de Conectores Hilti X-HVB Design ayuda a los ingenieros a realizar, con facilidad, los diseños de vigas mixtas, de acuerdo a lo dispuesto en el Eurocódigo 4.
Más informaciónSeptiembre 2017 : Anclajes de cápsulas adhesivas irrompibles HVU2
Anclaje químico de cápsula de lámina HVU2 : Las mejoras significativas en los datos técnicos que cubren el hormigón fisurado y la perforación con diamante ayudan a asegurar que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones de alta carga.
Más informaciónSeptiembre 2017 : Anclajes de expansión y socavado homologados para hormigón fisurado y condiciones sísmicas
Homologados de acuerdo a las certificaciones de productos más estrictas, desde hormigón fisurado hasta cargas de fatiga, y también DITE de sismo C2, los anclajes de cargas pesadas son los anclajes indicados para sujecciones importantes y exigentes.
Más información