Más sencillo. Más rápido. Más seguro. SafeSet
Ahorra tiempo y dinero en tus trabajos de anclaje en la obra con SafeSet
El sistema SafeSet de Hilti está diseñado para facilitar, agilizar y asegurar cada paso de tus aplicaciones de placas de anclaje, corrugados y MEP. Con SafeSet puedes:
- Eliminar la limpieza manual de los taladros
- Ahorrar hasta un 30% en el uso del producto con nuestro aplicador inteligente a batería o eliminar por completo los residuos con nuestras soluciones de anclaje predosificadas
- Ahorrar hasta un 80% en el tiempo de apriete con nuestro sistema Adaptive Torque (AT)


Evita la limpieza manual de los taladros
Reduce los pasos de instalación con soluciones de anclajes autolimpiables y sin limpieza con SafeSet
- Limpieza automática de perforaciones: combina las brocas huecas con un aspirador Hilti de alta aspiración para eliminar la necesidad de limpiar manualmente los taladros. Esta limpieza manual es lenta y propensa a errores, y puede dar lugar a fijaciones inseguras.
- Soluciones sin limpieza: elige anclajes homologados para usar sin necesidad de limpieza adicional de los taladros
Nuestra gama de fijaciones abarca desde anclajes químicos para fijar varillas roscadas, corrugados y otros elementos hasta pernos y anclajes de alta resistencia. Las homologaciones incluyen: homologación sísmica, homologación para uso en hormigón húmedo, etc.

Toma el control del uso de anclajes químicos
Conoce exactamente cuánta resina estás utilizando en la obra
- Utiliza nuestro aplicador a batería de anclajes químicospara reducir los desperdicios: inyecta solo la cantidad que necesites
- Elige cápsulas de lámina para una instalación más rápida y precisa

Elimina las molestias del apriete
Aplica el Par adecuado de acuerdo con las homologaciones o los datos técnicos con el sistema Adaptive Torque (AT)
Utiliza nuestro sistema AT para una instalación más sencilla y rápida. Ahorra hasta un 80% de tiempo en la instalación de anclajes en la obra y minimiza el riesgo de un apriete insuficiente o excesivo.
Diseñado para facilitar su uso, incluso para trabajadores con menos experiencia, el sistema AT combina una llave de impacto y un módulo de apriete inteligente para ayudarte con el par de acuerdo a las especificaciones o los datos técnicos.
¿Qué aplicaciones de obra cubre SafeSet?

Placas de anclaje
- Acero y metal: pilares y vigas, plataformas y entreplantas, escaleras, etc.
- Fachada: soportes superiores de losa y conexiones frontales de losa
- Equipamiento industrial: fijación de máquinas, equipos y estanterías de almacén, etc.
- Civil: señalización de túneles, estructuras de contención de tierras, etc.

Corrugado
- Prolongaciones de vigas, losas, pilares y muros
- Juntas entre vigas, pilares, losas y muros
- Refuerzo de elementos de hormigón mediante recubrimiento o revestimiento

Soportes MEP (Mecánica, Eléctrica & Fontanería)
- Atornillado de soportes modulares
- Placas de anclaje en tarimas para tuberías, equipos de climatización y soportes eléctricos
Explora más soluciones para mejorar tus resultados
Todas tus herramientas a batería en una sola plata
Más de 90 herramientas en una única plataforma a batería Nuron de 22 V, compatible con herramientas que van desde taladradoras hasta martillos de demolición. Obtén más rendimiento, potencia y flexibilidad en la obra que nunca.
Descubre la diferenciación con NuronSoluciones de placas de anclaje
Diseña placas de anclaje en cuestión de minutos, reduce el riesgo de costosos golpes en los corrugados con escáneres de hormigón, sáltate pasos enteros durante la instalación y prueba y verifica los anclajes: todo ello con las soluciones de placas de anclaje de Hilti.
Explora soluciones de placas de anclajeSelección y diseño de anclajes de forma más sencil
Diseña soluciones de anclaje conformes a la normativa en cuestión de minutos con PROFIS, incluso para las condiciones más duras de la obra y para los requisitos específicos de los climas más cálidos y más fríos.
Descubre el software de diseño PROFIS