Venda intumescente CFS-B
New product UltimateProducto #r4774
Venda intumescente que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo alrededor de tuberías no combustibles con aislamiento combustible
- Dimensiones (L x An x Al): 10000 x 125 x 2 mm
- Homologaciones: ETA-10/0212
- Materiales base: Hormigón, Mampostería, Tabique seco
Compartir
Otros clientes también buscaron Venda intumescente
Características
- Muy versátil: un producto para la protección ignífuga de diferente tipos de tuberías metálicas aisladas
- Mayor rapidez y sencillez en la instalación: no requiere, ganchos, anclajes ni perforación
- Alta resistencia al moho y los hongos: pruebas realizadas según la norma EN ISO 846
- Alta elasticidad: producto lo suficientemente flexible como para utilizarse con tuberías de diámetro reducido
- Rápido y fácil de instalar, requiere poco espacio anual
Aplicaciones
- Protección contra el fuego alrededor de tuberías metálicas (frío/calor) con aislamiento
- Materia de la tubería: cobre, acero y otros materiales con una conductividad del calor inferior a la del cobre (p. ejemplo., hierro fundido, acero inoxidable, etc.)
- Diversos materiales de aislamiento
- Apto para ser utilizado en aberturas en hormigón, mampostería o tabique seco
- Para su uso alrededor de tuberías aisladas (frías/calientes) inflamables y no inflamables
Para más información técnica, ver los productos por separado.