- Inicio
- Ingeniería
- Servicios de Ingeniería
- Servicios de Prefabricación
![Obrero descargando soportes modulares prefabricados de un camión](/content/hilti/E2/ES/es/ingenieria/servicios-ingenieria/creacion-kits-corte-pre-montaje/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1639124887498/l141356.jpeg)
Premontaje de sistemas de soporte modulares
Conoce cómo los servicios de premontaje, kits y corte mejoran tu productividad en obra
El montaje e instalación de sistemas de soporte modulares pueden dar lugar a retrasos en los proyectos, superación del presupuesto, problemas de almacenamiento de materiales y desperdicios, o incluso accidentes. Los servicios de prefabricación de Hilti pueden ayudarte a evitar todos ellos.
¿Qué son los servicios de prefabricación Hilti?
En Hilti conocemos los desafíos a los que se enfrentan los proyectos de construcción cuando se trata de limitaciones de tiempo y espacio, costes y escasez de mano de obra calificada, riesgos de accidentes, desperdicio de materiales y costes de transporte.
Cortar y montar cientos de soportes para tuberías, HVAC y bandejas de cables en obra representan un gran desafío! Se dedica mucho tiempo a identificar y clasificar todos los elementos necesarios, por no mencionar el almacenamiento, transporte y corte de todos los carriles a medida antes de su instalación final en obra.
Nuestros servicios de prefabricación fuera de obra, llevados a cabo por especialistas en nuestros centros de prefabricación, están diseñados para hacer frente a estos retos, ayudándote a mejorar la productividad mediante la reducción de los costes y el tiempo de instalación, al mismo tiempo que aseguran los más altos estándares de calidad en tu proyecto.
El premontaje completo de columpios, voladizos, postes y soportes multigremiales personalizados, la creación de kits con los elementos adecuados y el corte de carriles a medida son la forma en que nuestros servicios de prefabricación te ayudarán a ahorrar dinero y tiempo en tu proyecto.
Ventajas clave
max.
menor tiempo de instalación
max.
menor desperdicio de material
¿Cómo son nuestros servicios de prefabricación?
![Escaneo de sistemas de soporte premontados](/content/hilti/E2/ES/es/ingenieria/servicios-ingenieria/creacion-kits-corte-pre-montaje/_jcr_content/childSections/childsection_2967852_2125702968/three_image_text_col_1415272426/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1639124905381/224262-l141351.jpeg)
Premontaje
Soportes, columpios, voladizos y postes – multigremiales, totalmente personalizados y premontados - todos transportados a tu obra listos para ser instalados.
Acelera la planificación de tu proyecto reduciendo el tiempo de producción y montaje de los soportes de tuberías/bandejas/cables.
Ver más![Trabajador empaquetando kits de soportes modulares](/content/hilti/E2/ES/es/ingenieria/servicios-ingenieria/creacion-kits-corte-pre-montaje/_jcr_content/childSections/childsection_2967852_2125702968/three_image_text_col_1415272426/image_text_column_1/image.coreimg.png/1576068560037/102670.png)
Kits
Kits individuales con todos los componentes clasificados, carriles cortados a medida e instrucciones de uso, listos para ser montados en tu obra.
Evita la falta de componentes y reduce la complejidad de la preparación e instalación de soportes para tuberías/bandejas de cables/canalizaciones.
Ver más![Operario cortando carriles para sistemas de soporte modulares](/content/hilti/E2/ES/es/ingenieria/servicios-ingenieria/creacion-kits-corte-pre-montaje/_jcr_content/childSections/childsection_2967852_2125702968/three_image_text_col_1415272426/image_text_column_2/image.coreimg.png/1576068625746/100591.png)
Corte
Los carriles Hilti cortados a la longitud especificada, incluido el desbarbado y el recubrimiento de zinc de los bordes si es necesario.
Ayuda a ahorrar tiempo y evita posibles accidentes por cortar en obra subcontratando el trabajo de corte a especialistas de Hilti.
Ver másCondiciones y descripción del servicio
Ventajas adicionales
![Icono de trabajador](/content/hilti/E2/ES/es/ingenieria/servicios-ingenieria/creacion-kits-corte-pre-montaje/_jcr_content/childSections/childsection_2967852_466669857/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1576068708357/worker-icon.png)
Menores costes de mano de obra cualificada
Menor volumen de mano de obra in situ para producir e instalar los soportes
![Icono del certificado de calidad](/content/hilti/E2/ES/es/ingenieria/servicios-ingenieria/creacion-kits-corte-pre-montaje/_jcr_content/childSections/childsection_2967852_466669857/three_image_text_col/image_text_column_2_/image.coreimg.png/1576068737147/certificate-icon.png)
Mayor calidad de instalación
Prefabricación realizada por especialistas
![Icono de aprobado](/content/hilti/E2/ES/es/ingenieria/servicios-ingenieria/creacion-kits-corte-pre-montaje/_jcr_content/childSections/childsection_2967852_466669857/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1576068768504/assurance-icon.png)
Menos riesgos de SS
La prefabricación en un entorno controlado reduce el riesgo de accidentes
![Flecha de ventaja competitiva](/content/hilti/E2/ES/es/ingenieria/servicios-ingenieria/creacion-kits-corte-pre-montaje/_jcr_content/childSections/childsection_2967852_466669857/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1576068796371/trend-up-icon.png)
Ventaja competitiva
Manten tu proyecto dentro de los plazos previstos y ofrece unos servicios con más valor