Martillo perforador TE 70-ATC/AVR
New productProducto #r6851673
Potente martillo combinado SDS Max (TE-Y) para tareas pesadas de perforación y cincelado en hormigón
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 10 kg
- Energía de impacto: 14.5 J
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 12 - 150 mm
Otros clientes también buscaron martillo percutor, ATC AVR, demoladora, TE70 o cinceladora
- Sistema de control activo del par (ATC) que detiene el giro descontrolado del cuerpo de la herramienta en caso de atasco de la broca, lo que reduce uno de los riesgos comunes de seguridad
- Sistema de reducción activa de la vibración (AVR) que reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
- Motor sin escobillas SR prácticamente libre de mantenimiento y sistemas de lubricación de doble cámara que prolongan la vida útil de la herramienta y amplían los intervalos de mantenimiento
- Sistema de aspiración de polvo DRS-Y opcional que recopila hasta el 95 % del polvo
- Cable de red desmontable, que facilita y agiliza la sustitución de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo
- Taladrado con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural con brocas de 12-150 mm de diámetro
- Perforación de orificios para anclajes de grandes cargas de entre 20 y 40 mm de diámetro
- Tareas de rotura y demolición con cinceles planos y punteros
- Taladrado con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural con brocas de 1/2" a 6" de diámetro
- Taladros para anclajes para grandes cargas, con diámetros de 3/4" a 1-3/4"

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Servicio de reparación de herramientas