Sierras de hormigón
Descubra cómo nuestras tronzadoras, cortadoras de hormigón y herramientas de ranurado manuales están diseñadas para un corte más rápido en hormigón, mampostería y metal
9 Productos
Nuron
- Descripción
- Tronzadora a batería con mango superior compacta, para cortar hasta 120 mm con hojas de 300 mm en hormigón, mampostería y metal (plataforma de batería Nuron)
- Materiales base
- Todo tipo de hormigón y ladrillo, Todo tipo de mampostería (ladrillo hueco, piedra caliza, etc.), Asfalto, Acero, Mineral
- Dimensiones (L x An x Al)
- 660 x 290 x 350 mm
- Clase de protección
- IEC a batería
Nuron
- Descripción
- Tronzadora a batería con mango trasero versátil, para cortar hasta 120 mm con hojas de 300 mm en hormigón, mampostería y metal (plataforma de batería Nuron)
- Materiales base
- Todo tipo de hormigón y ladrillo, Todo tipo de mampostería (ladrillo hueco, piedra caliza, etc.), Asfalto, Acero, Mineral
- Dimensiones (L x An x Al)
- 740 x 290 x 350 mm
- Clase de protección
- IEC a batería
- Descripción
- Sierra a gasolina compacta y con mango superior (63 cc) con freno de disco que permite profundidades de corte de hasta 120 mm con discos de 300 mm en hormigón, mampostería y metales
- Cilindro del motor
- 63.3 cm³
- Potencia nominal
- 3.2 kW
- Funcionamiento en húmedo o seco
- Húmedo y seco
- Descripción
- Sierra a gasolina manual portátil y versátil con empuñadura trasera, motor de arranque de 70 cc y estrangulador automático que permite realizar cortes a una profundidad de hasta 125 mm
- Cilindro del motor
- 68.7 cm³
- Potencia nominal
- 3.5 kW
- Funcionamiento en húmedo o seco
- Húmedo y seco
- Descripción
- Potente tronzadora a gasolina con motor de 87 cc de arranque sencillo con estrangulador automático: diámetro de disco máx. de 400 mm para profundidades de corte de hasta 150 mm
- Cilindro del motor
- 87 cm³
- Potencia nominal
- 4.3 kW
- Funcionamiento en húmedo o seco
- Húmedo y seco
- Descripción
- Cortadora de diamante manual eléctrica en seco y en húmedo: profundidad de corte de hasta 120 mm con hojas de 305 mm
- Diámetro de disco
- 305 mm
- Profundidad de corte
- 120 mm
- RPM sin carga
- engranaje 1: 4900 rpm
- Descripción
- Cortadora de diamante manual eléctrica en seco: profundidad de corte de hasta 85 mm con hoja de 230 mm
- Diámetro de disco
- 230 mm
- Profundidad de corte
- 80 mm
- RPM sin carga
- engranaje 1: 6500 rpm
- Descripción
- Rozadora de diamante para tareas de ranurado de suelo/pared, instalaciones de tuberías o conductos en una amplia gama de materiales base
- Profundidad de corte
- 50 mm
- Ancho de corte máx.
- 50 mm
- Diámetro de disco
- 150 mm
- Descripción
- Rozadora de diamante manual eléctrica en seco para cortes paralelos de hasta 60 mm de profundidad
- Profundidad de corte
- 60 mm
- Ancho de corte máx.
- 60 mm
- Diámetro de disco
- 185 mm
Descubre las sierras de corte a batería
El rendimiento de las sierras de corte sin las molestias de la gasolina
¿Y si pudieras olvidarte de los humos, el ruido y los problemas de mezcla de combustible? ¿Y si los motores inundados y los cables de tracción rotos fueran cosa del pasado?
Cuando utilizas nuestras sierras de corte manuales a batería Nuron junto con los discos que hemos optimizado para mejorar la velocidad y el tiempo de funcionamiento, puedes realizar el mismo trabajo que con las sierras de corte a gasolina de 60 cc, pero sin las molestias y los costes adicionales del gasolina.
Saca más partido a nuestras sierras de corte a batería
Más velocidad de corte
Obtén la misma potencia que las sierras de corte a gasolina de 60 cc para cortar más rápido el hormigón, la mampostería o el metal.
Más cortes por carga
Con un juego de baterías Nuron B 22-170, corta tanto hormigón como con un depósito lleno de gasolina.
Más seguridad en la obra
Freno de disco más rápido, detiene la herramienta en cuatro segundos, aproximadamente la mitad del tiempo que las sierras de corte a gasolina.
Más comodidad en la obra
Utiliza todas tus herramientas —incluidas las sierras de corte de alta resistencia— con la misma plataforma de baterías Nuron de 22 V de alto rendimiento.
Más potencia - menos peso
Consigue, con una sierra de corte a batería, el mismo rendimiento o incluso más que con una sierra a gasolina.
¿Estás realizando trabajos de pavimentación, cortando bordillos o metal, o haciendo nuevas aperturas en hormigón? La DSH 600-22 te ofrece la potencia que necesitas para realizar trabajos de carga pesada y cortes rápidos de hasta 120 mm, todo ello en una herramienta lo suficientemente ligera como para poder manejarla cómodamente en cualquier dirección.
¿Necesitas cortar asfalto y hormigón a suelo, o cortar metal? La DSH 700-22 te aporta ergonomía y comodidad de corte gracias a sus accesorios- ruedas o carro.
Para trabajos en los que un menor peso de la herramienta es clave, utiliza dos baterías B 22-170 Nuron. ¿Necesitas más tiempo de funcionamiento? Pon dos baterías B 22-255 Nuron en la herramienta.
¿Deseas mayor flexibilidad al trabajar en exteriores? Utiliza el depósito de agua DWP-15-22 para autoabastecerte de agua y optimizar el rendimiento de tus baterías.
Póngase en marcha
La sierra de corte DSH 700-22 ofrece un rendimiento similar al del gas para trabajos de rectificado.
Para trabajos pesados como cortar losas de hormigón, juntas de dilatación, cubiertas metálicas o bordillos, elija la sierra de corte a batería DSH 700-22.
La DSH 700-22 viene con una empuñadura trasera para mayor comodidad cuando realice tareas centradas en el suelo. Y si combina la herramienta con nuestras cuchillas especialmente diseñadas, obtendrá un rendimiento similar al de una tronzadora de gas de 70 cc. ¿Necesita más autonomía? Coloque 2x2 baterías Nuron B22-255 en la herramienta.
Discos fabricados para tu sierra de corte
Discos de diamante y discos de corte optimizados para tu herramienta
El disco de diamante SPX Universal ha sido especialmente desarrollado por Hilti para conseguir una velocidad de corte y unos cortes por carga óptimos cuando se corta hormigón y mampostería. Con un diámetro de 300 mm y un núcleo de hoja más fino, consume menos energía durante el corte. Esto significa que puedes trabajar más tiempo entre recargas.
Para obtener el mejor rendimiento posible al cortar metal, utiliza nuestro disco de corte de metal SPX, duradero y potente.
Trabajos de corte más seguros
Protege a tus trabajadores con un freno de disco más rápido y una menor vibración de la herramienta
Nuestras sierras de corte a batería te ofrecen las siguientes ventajas de seguridad:
- Freno de disco de acción extremadamente rápida: detiene el giro del disco en cuatro segundos.
- Menos polvo: reduce la exposición al polvo a los límites permitidos con nuestra bomba de agua a batería DWP 15-22 cuando trabajes en exteriores —o en interiores donde esté permitido. También puedes reducir la exposición al polvo hasta en un 50% con nuestro sistema específico de eliminación de polvo DSH-DRS.
- Sistema de reducción activa de vibraciones (AVR) de serie, con una vibración inferior a <2,5m/s2:
- Eliminación de humos y reducción de los niveles de ruido.
Corta el hormigón... y los costes de la herramienta
Consigue reducir los costes de funcionamiento y aumentar la vida útil de tu sierra de corte
A nadie le gusta gastar dinero de más. Y es aquí donde nuestras sierras de corte a batería puede ayudarte a ahorrar en costes de herramientas:
- Eliminación de los costes de combustible, incluyendo la compra, el almacenamiento y el transporte.
- Menores costes de mantenimiento, ya que las sierras de corte a batería tienen menos piezas de desgaste.
- Hasta el doble de vida útil de la herramienta gracias a un motor eléctrico sin escobillas.
Nuestro objetivo es mantener tu obra en funcionamiento: desde servicios de reparación rápida de herramientas, pasando por formación, hasta soluciones integrales para aplicaciones clave de la construcción.
No pasa nada. Entendemos que algunas obras están muy alejadas y que las sierras de corte a gasolina pueden ser la mejor opción. Disponemos de una amplia gama de sierras a gasolina para satisfacer tus necesidades.