Cortadora eléctrica DCH 230
New productProducto #r3978
Cortadora de diamante manual eléctrica en seco: profundidad de corte de hasta 85 mm con hoja de 230 mm
- Diámetro de disco: 230 mm
- Profundidad de corte: 80 mm
- RPM sin carga: engranaje 1: 6500 rpm
Otros clientes también buscaron DCH 230, Corte losa hormigón, Diamante, En seco o Cortadora eléctrica
- Ofrece una profundidad de corte un 50% mayor que las amoladoras angulares convencionales
- La rotación invertida de la hoja aleja la herramienta del cuerpo del operador, por lo que facilita las tareas de corte e incrementa la seguridad
- Garantiza un lugar de trabajo prácticamente libre de polvo cuando se utiliza con una aspiradora compatible
- Mayor productividad si se utilizan discos de corte de Hilti desarrollados específicamente para la herramienta
- Protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga: prolonga la vida útil de la herramienta e incrementa la seguridad del operador en tareas de corte en húmedo
- Corte de hormigón reforzado, bordillos de granito, losas, ladrillos y bloques de mampostería
- Corte de vigas metálicas, tuberías de acero y barras de refuerzo
- Precortes para demoliciones controladas
- Corte y ampliación de aberturas de puertas y ventanas

Servicio de reparación de herramientas