Disco diamante SPX Universal A para tronzadoras a batería
New product UltimateProducto #r16455831
Disco de diamante de alto rendimiento diseñado para aumentar la duración, los cortes por carga y la velocidad de corte con tronzadoras a batería en una amplia variedad de materiales base
- Tipo de herramienta: Tronzadora a batería
- Material base: Mampostería, Piedra natural, Hormigón, Hormigón (reforzado)
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Características
- Máxima productividad: aumente el rendimiento de sus tronzadoras a batería DSH 600-22 y and DSH 700-22 a otro nivel con discos de diamante especialmente desarrollados para estas herramientas
- Mayor número de cortes por carga: el diseño del núcleo de la hoja más fino consume menos potencia en los cortes del material base
- Cortes libres de problemas gracias a los segmentos de diamante rediseñados y de menor fricción
- Mayor rendimiento de corte durante más tiempo: la tecnología de diamantes Equidist de Hilti convierten a estas hojas en las hojas de diamante más duraderas y potentes
- Estándares de calidad exigentes: cada segmento de diamante se suelda con láser y se somete a pruebas individuales antes de que la hoja pueda abandonar la fábrica
Aplicaciones
- Corte de hormigón y mampostería, como, por ejemplo, al realizar aberturas nuevas o cortar ladrillos, bloques y elementos prefabricados a medida
- Maximización del rendimiento general de la herramienta cuando se utilizan tronzadoras a batería DSH 600-22 y DSH 700-22