Rozadora DCH 180-SL
New productProducto #r4021
Rozadora de diamante manual eléctrica en seco para cortes paralelos de hasta 60 mm de profundidad
- Profundidad de corte: 60 mm
- Ancho de corte máx.: 60 mm
- Diámetro de disco: 185 mm
Otros clientes también buscaron DCH 180 SL, Hormigón,caliza y ladrillo, Diamante, En seco o Rozadora
- La tecnología Smart Power de Hilti ajusta automáticamente el suministro de potencia según el material que se está cortando, lo que ayuda a ofrecer un alto rendimiento de corte constante y a proteger al motor de sobrecargas
- Ayuda a conseguir un lugar de trabajo prácticamente libre de polvo cuando se utiliza con una aspiradora compatible
- Diseño ergonómico que permite controlar la rozadora al trabajar en cualquier posición, lo que reduce el cansancio
- El tope de profundidad incrementa la precisión del corte y protege al operario de la hoja y del polvo
- Mayor productividad si se utilizan discos de corte de Hilti desarrollados específicamente para la herramienta
- Corte rápido y preciso de rozas para conductos de cables o tuberías en instalaciones eléctricas, de fontanería, de calefacción y de aire acondicionado
- Para su uso en hormigón, bloque de caliza y ladrillo

Servicio de reparación de herramientas