Cortadora eléctrica DCH 300-X
New productProducto #r6332875
Cortadora de diamante manual eléctrica en seco y en húmedo: profundidad de corte de hasta 120 mm con hojas de 305 mm
- Diámetro de disco: 305 mm
- Profundidad de corte: 120 mm
- RPM sin carga: engranaje 1: 4900 rpm
Otros clientes también buscaron DCH 300 X, Hormigón reforzado, granito,losas,ladrillo, Diamante, En seco y húmedo o Cortadora eléctrica
- Kit de agua que permite realizar cortes en húmedo, lo que ofrece hasta un 30% más de rapidez de corte que en seco y prácticamente libre de polvo
- Tope de profundidad: permite un control total de la profundidad de corte en pasos de 10 mm de 40 a 120 mm
- Garantiza un lugar de trabajo prácticamente libre de polvo cuando se utiliza con una aspiradora compatible
- Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y contacto con el agua: prolonga la vida útil de la herramienta e incrementa la seguridad del operador en tareas de corte en húmedo
- La rotación invertida de la hoja aleja la herramienta del cuerpo del operador, por lo que facilita las tareas de corte e incrementa la seguridad
- Corte de hormigón reforzado, bordillos de granito, losas, ladrillos y bloques de mampostería
- Apertura o ensanche de huecos para puertas, ventanas y conductos
- Realización de cortes previos para demoliciones controladas
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones DCH 300 / -X (01), Polaco, Holandés, Portugués, Francés, Terminar, Inglés, Danés, Sueco, Español, Alemán, Norwegian, Italiano, [ 6.7 MB ]
- Manual de instrucciones DCH 300 / -X (01), Polaco, Holandés, Portugués, Francés, Terminar, Inglés, Danés, Sueco, Español, Alemán, Norwegian, Italiano, [ 6.8 MB ]