Brocas para metal, madera y otros materiales
Descubre las brocas para metal y madera para taladros con percusión y atornilladoras de impacto optimizadas para tareas de taladro de todo tipo de agujeros en metal, madera y tabique seco.
41 Productos
Filtros

- Descripción
- Broca de cobalto HSS de alto rendimiento para taladros de orificios pequeños en acero y acero inoxidable ≤1100 N/mm², de conformidad con los requisitos de la norma DIN 338/340
- Tipo de inserción
- Mango suave
- DIN
- DIN 338

ultimate
- Descripción
- Juego de brocas de cobalto HSS de alto rendimiento para taladros de orificios pequeños en acero y acero inoxidable ≤1100 N/mm², de conformidad con los requisitos de la norma DIN 338/340
- Clase de productos
- Ultimate
- Tipo de inserción
- Mango suave
- DIN
- DIN 338

- Descripción
- Broca de precisión de calidad HSS para el taladro de orificios pequeños ≤900 N/mm², conformidad con la norma DIN 338/340
- Tipo de inserción
- Mango suave
- DIN
- DIN 338

- Descripción
- Broca amolada con precisión de acero de alta velocidad (HSS) de calidad para pequeñas perforaciones en metal, de conformidad con la norma DIN 338
- Tipo de inserción
- Mango suave
- DIN
- DIN 338

premium
- Descripción
- Macho de roscar para tareas de corte de roscas en acero ≤700 N/mm², roscas conformes con la norma DIN 371
- Clase de productos
- Premium
- Tipo de inserción
- Mango suave
- DIN
- DIN 371

- Descripción
- Juego de machos para roscar para tareas de corte de roscas en acero ≤700 N/mm², roscas conformes con la norma DIN 371
- Tipo de inserción
- Mango suave
- DIN
- DIN 371

premium
- Descripción
- Macho para roscas de vástago cuadrado para tareas de corte de roscas en acero ≤700 N/mm², roscas conformes con la norma DIN 371
- Clase de productos
- Premium
- Tipo de inserción
- Vástago cuadrado
- DIN
- DIN 371

- Descripción
- Broca de embutir para taladros avellanados y desbaste en metal de conformidad con la norma DIN 335
- Tipo de inserción
- Mango suave
- Clase de productos
- Premium

premium
- Descripción
- Broca escalonada HSS con vástago de 3 planos que agiliza el taladro de orificios en metal con atornilladoras taladro
- Tipo de inserción
- Hexagonal
- Material base
- Acero, Hierro fundido, Metal no ferroso, Plástico, Plexiglás
- Aplicación
- Taladros en acero y chapa metálica

ultimate
- Descripción
- Broca escalonada lista para impactos con vástago hexagonal y revestimiento avanzado para taladrar orificios en metal a máxima velocidad con una atornilladora de impacto o taladro
- Tipo de inserción
- 1/4" hexagonal
- Material base
- Acero inoxidable, Acero, Hierro fundido, Metal no ferroso
- Aplicación
- Taladros en acero y chapa metálica, Taladro en acero inoxidable y acero de aleación

- Descripción
- Broca escalonada para un taladro previo de orificios precisos para elementos de fijación X-BT de nueva generación
- Materiales base
- Acero
- Espesor mínimo del material base (acero)
- 8 mm

- Descripción
- Juego de brocas corona bimetálicas MetalCut y MultiCut para cortar orificios en varios materiales
- Material base
- Materiales múltiples, Metal, Madera, Tabique seco, Plástico
- Modo de trabajo
- Taladro
- Tipo de inserción
- Mango suave

premium
- Descripción
- Broca corona bimetálica de calidad para tareas de corte de madera, metal y tabiques secos
- Material base
- Materiales múltiples, Metal, Madera, Plástico, Tabique seco
- Modo de trabajo
- Taladro
- Tipo de inserción
- Mango suave

- Descripción
- Mandril con broca de centrado para el uso con brocas corona MultiCut Premium
- Tipo de broca corona
- Broca corona bimetálica MultiCut
- Material base
- Materiales múltiples, Metal, Madera, Plástico, Tabique seco
- Modo de trabajo
- Taladro

premium
- Descripción
- Broca corona bimetálica de alta calidad para tareas de corte de acero y metales no ferrosos
- Material base
- Metal, Acero, Metal no ferroso, Aluminio, Acero no aleado
- Modo de trabajo
- Taladro
- Tipo de inserción
- Mango suave

- Descripción
- Mandril con broca de centrado para el uso con brocas corona MetalCut Premium
- Tipo de broca corona
- Broca corona bimetálica MetalCut
- Material base
- Metal, Acero, Metal no ferroso, Aluminio, Acero no aleado
- Modo de trabajo
- Taladro

- Descripción
- Brocas escalonadas de retirada de revestimientos PFP para el taladro previo de orificios precisos y la eliminación de revestimientos de aceros revestidos con PFP
- Materiales base
- Acero
- Diámetro de taladro
- 31 mm
- Longitud
- 74 mm

ultimate
- Descripción
- Broca corona con punta de carburo de alto rendimiento para tares de corte en una amplia gama de materiales, incluidos el acero inoxidable y el hierro fundido
- Material base
- Materiales múltiples, Metal, Acero inoxidable, Tabique seco, Madera, Plástico, Hierro fundido
- Modo de trabajo
- Taladro
- Tipo de inserción
- Mango suave

- Descripción
- Brocas escalonadas para la perforación previa de orificios precisos o la retirada de revestimientos para la colocación de pernos roscados S-BT en acero
- Materiales base
- Metal
- Espesor mínimo del material base (acero)
- 6 mm
- Longitud
- 95 mm

- Descripción
- Brocas escalonadas para la perforación previa de orificios precisos o la retirada de revestimientos para la colocación de pernos roscados S-BT en acero
- Materiales base
- Metal

- Descripción
- Brocas escalonadas para la perforación previa de orificios precisos o la retirada de revestimientos para la colocación de pernos roscados S-BT en acero
- Materiales base
- Metal
- Espesor mínimo del material base (acero)
- 6 mm
- Longitud
- 65 mm

- Descripción
- Mandril con broca de centrado para el uso con brocas corona con punta de carburo de alto rendimiento
- Tipo de broca corona
- Broca corona con punta de carburo
- Material base
- Materiales múltiples, Tabique seco, Metal, Acero inoxidable, Madera, Plástico, Azulejos/baldosas, Metal no ferroso, Mampostería
- Modo de trabajo
- Taladro

ultimate
- Descripción
- Broca corona con puntas de carburo de alto rendimiento para tareas de corte de mampostería y tabiques secos
- Tipo de broca corona
- Broca corona universal
- Material base
- Mampostería, Tabique seco, Ladrillo
- Modo de trabajo
- Taladro

- Descripción
- Mandril con broca de centrado para el uso con brocas corona de usos varios de alto rendimiento
- Tipo de broca corona
- Broca corona universal
- Material base
- Mampostería, Tabique seco, Ladrillo
- Modo de trabajo
- Taladro

ultimate
- Descripción
- Mandriles especializados para brocas corona de Hilti, con versiones para martillos perforadores, grandes diámetros o espacios reducidos
- Material base
- Materiales múltiples
- Modo de trabajo
- Taladro
- Tipo de inserción
- Sin extremo de inserción

- Descripción
- Brocas de centrado de sustitución para brocas corona de Hilti
- Material base
- Materiales múltiples
- Modo de trabajo
- Taladro
- Tipo de inserción
- Vástago hexagonal

- Descripción
- Juego de brocas salomónicas para taladrar orificios profundos de forma fluida y precisa en madera
- Tipo de inserción
- 7/16" hexagonal
- Material base
- Madera
- Modo de trabajo
- Taladro

Nuevo
ultimate
- Descripción
- Broca salomónica de alto rendimiento para realizar taladros profundos en madera rápidos y sencillos
- Tipo de inserción
- 7/16" hexagonal
- Material base
- Madera
- Modo de trabajo
- Taladro

ultimate
- Descripción
- Broca de pala para taladrar rápidamente orificios poco profundos en madera
- Tipo de inserción
- 1/4" hexagonal
- Material base
- Madera, Compuestos de madera
- Longitud de trabajo
- 100 mm

ultimate
- Descripción
- Juego de brocas de pala para taladrar rápidamente orificios poco profundos en madera
- Tipo de inserción
- 1/4" hexagonal
- Material base
- Madera, Compuestos de madera
- Longitud de trabajo
- 100 mm

- Descripción
- Juego de brocas helicoidales para taladrar de forma suave y precisa en madera
- Tipo de inserción
- Mango suave
- Material base
- Madera
- Modo de trabajo
- Taladro

- Descripción
- Brocas escalonadas para la perforación previa de orificios precisos o la retirada de revestimientos para la colocación de pernos roscados S-BT en aluminio y acero
- Materiales base
- Aluminio

- Descripción
- Brocas escalonadas para la perforación previa de orificios precisos o la retirada de revestimientos para la colocación de pernos roscados S-BT en aluminio y acero
- Materiales base
- Acero

Nuevo
premium
- Descripción
- Brocas de corte de alta calidad para cortar tabiques secos y placas de yeso
- Material base
- Tabique seco, Yeso
- Clase de productos
- Premium

- Descripción
- Brocas de corte con punta de guía para tabiques secos
- Material base
- Tabique seco, Yeso
- Clase de productos
- Premium

ultimate
- Descripción
- Kit de ayuda de centrado para la perforación en azulejos con brocas para azulejos HEX
- Materiales base
- Azulejo, Piedra natural
- Tipo de inserción
- Hexagonal
- Tipo de herramienta
- Atornilladora taladro a batería


ultimate
- Descripción
- Broca de alto rendimiento para perforaciones en azulejos con atornilladora taladro a batería
- Materiales base
- Azulejos/baldosas, Piedra natural
- Tipo de inserción
- Hexagonal
- Tipo de herramienta
- Atornilladora taladro a batería


- Descripción
- Brocas HEX de alto rendimiento para azulejos en paquete de brocas de 6, 8 y 10 mm de diámetro
- Materiales base
- Azulejos/baldosas, Piedra natural
- Tipo de inserción
- Hexagonal
- Tipo de herramienta
- Atornilladora taladro a batería


ultimate
- Descripción
- Broca de alto rendimiento para la perforación en azulejos con amoladoras angulares
- Materiales base
- Azulejos/baldosas, Piedra natural
- Tipo de inserción
- M14
- Tipo de herramienta
- Amoladora angular


ultimate
- Descripción
- Kit de calidad para tareas de taladro y corte de azulejos
- Materiales base
- Azulejos/baldosas, Piedra natural
- Tipo de inserción
- M14
- Tipo de herramienta
- Amoladora angular