Broca escalonada HSS
New product PremiumProducto #r13257382
Broca escalonada HSS con vástago de 3 planos que agiliza el taladro de orificios en metal con atornilladoras taladro
- Material base: Acero, Hierro fundido, Metal no ferroso, Plástico, Plexiglás
- Aplicación: Taladros en acero y chapa metálica
- Profundidad de aplicación: 4 mm
Compartir
Características
- Mayor rapidez en tareas de taladro en metal: el vástago de 3 planos transmite mayor par de la herramienta y ayuda a evitar el deslizamiento del embrague, lo que permite ahorrar tiempo en cada orificio
- Brocas escalonadas de mayor duración: mayor número de orificios taladrados con la misma broca gracias al sólido núcleo HSS
- No se necesita perforación previa: punta dividida de autocentrado para una penetración más rápida y precisa de los metales
- Acabado de superficies más suave: filo de corte con afilado especial que ofrece unos resultados prácticamente libre de rebabas
Aplicaciones
- Creación o ampliación de orificios en láminas de acero y otros metales no ferrosos
- El mejor rendimiento se alcanza cuando se aplica la velocidad adecuada y se enfría con aceite de corte