Macho para roscas HSS-TB SQ
New product PremiumProducto #r18905713
Macho para roscas de vástago cuadrado para tareas de corte de roscas en acero ≤700 N/mm², roscas conformes con la norma DIN 371
- Clase de productos: Premium
- Tipo de inserción: Vástago cuadrado
- DIN: DIN 371
Compartir
Características
- Solución eficiente para el corte de roscas para fijar puntas de tornillo en superficies metálicas
- Utilización con mandriles de herramientas de vástago para cortar roscas conformes con la norma DIN 371
Aplicaciones
- Perforación y corte de roscas en acero ≤700 N/mm²