Broca escalonada para impactos
New product UltimateProducto #r13257383
Broca escalonada lista para impactos con vástago hexagonal y revestimiento avanzado para taladrar orificios en metal a máxima velocidad con una atornilladora de impacto o taladro
- Tipo de inserción: 1/4" hexagonal
- Material base: Acero inoxidable, Acero, Hierro fundido, Metal no ferroso
- Aplicación: Taladros en acero y chapa metálica, Taladro en acero inoxidable y acero de aleación
Compartir
Características
- Cortes más rápidos y suaves: los dos bordes de corte ayudan a ahorrar tiempo en cada taladro y facilitan la creación de aberturas perfectamente redondas
- Mayor vida útil: permite cortar hasta 5 veces más orificios con una atornilladora taladro universal gracias al sólido núcleo HSS con revestimiento extraduro y resistente al calor
- No se necesita perforación previa: punta dividida de autocentrado para una penetración más rápida y precisa de los metales
- No se necesita refrigeración: el revestimiento de nitruro de aluminio-titanio (AlTiN) suave y resistente al calor protege mejor las brocas al taladrar los metales más duros
- Resultados más consistentes: la ranura en espiral elimina las virutas de una forma más eficaz y con menos vibración que las brocas escalonadas listas para impacto estándar
Aplicaciones
- Creación o ampliación de orificios en diversos metales, chapas de acero o plástico con una atornilladora de impacto
- Mejora del rendimiento aplicando la velocidad adecuada
- Las brocas escalonadas son compatibles con las herramientas SID y SF; sin embargo, las aplicaciones de acero inoxidable solo son posibles con las herramientas SF