Macho de roscar HSS-TB
New product PremiumProducto #r1187207
Macho de roscar para tareas de corte de roscas en acero ≤700 N/mm², roscas conformes con la norma DIN 371
- Clase de productos: Premium
- Tipo de inserción: Mango suave
- DIN: DIN 371
Compartir
Otros clientes también buscaron HSS TB, Broca de perforación, Juego de brocas o Broca de perforación para cortar roscas en metal
Características
- Solución eficiente para el corte de roscas para fijar puntas de tornillo en superficies metálicas
- Utilización con mandriles de herramientas de vástago para cortar roscas conformes con la norma DIN 371
Aplicaciones
- Perforación y corte de roscas en acero ≤700 N/mm²
- Roscado en grados de acero de hasta 700 N/mm2