Broca escalonada TS-BT 31-74 PFP
New productProducto #2270470
Brocas escalonadas de retirada de revestimientos PFP para el taladro previo de orificios precisos y la eliminación de revestimientos de aceros revestidos con PFP
- Materiales base: Acero
- Diámetro de taladro: 31 mm
- Longitud: 74 mm
Compartir
Características
- El eliminador de revestimientos retira de forma eficaz los revestimientos de protección pasiva contra incendios (PFP)
- La broca escalonada ayuda a garantizar la profundidad correcta del orificio
- Diseño que agiliza el taladro y que ofrece mayor durabilidad
- Simplifica la tarea de perforación de taladros guía a la profundidad correcta en vigas con revestimiento de PFP
Aplicaciones
- Retirada de revestimientos de PFP al fijar pernos roscados S-BT en vigas de acero con revestimiento de PFP con el sistema TS-BT 31-74 PFP
- Retirada de revestimientos de PFP al fijar pernos roscados X-BT en vigas de acero con revestimiento de PFP con el sistema TX-BT 31-74 PFP
- Fijación multiuso de pernos S-BT o X-BT en vigas con revestimiento de PFP