Broca escalonada TX-BT 4.7/7
New productProducto #r9358663
Broca escalonada para un taladro previo de orificios precisos para elementos de fijación X-BT de nueva generación
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 8 mm
- Diámetro de taladro: 4.7 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron brocas, fijación X-BT o taladro previo
Características
- La broca escalonada garantiza la profundidad correcta del orificio
Aplicaciones
- Taladro previo de orificios precisos para elementos de fijación X-BT de nueva generación
- Hay tres longitudes diferentes disponibles según la aplicación: 80 mm, 110 mm y 150 mm