Juego de brocas de cobalto HSS-Co
New product UltimateProducto #r7042
Juego de brocas de cobalto HSS de alto rendimiento para taladros de orificios pequeños en acero y acero inoxidable ≤1100 N/mm², de conformidad con los requisitos de la norma DIN 338/340
- Clase de productos: Ultimate
- Tipo de inserción: Mango suave
- DIN: DIN 338
Compartir
Otros clientes también buscaron Juego HSS Co, Juego broca helicoidal Co o Juegos de brocas de cobalto HSSbque cumple con los requisitos de la norma DIN 338
Características
- Brocas HSS-Co de precisión con un 5 % de contenido de cobalto
- Punta especialmente diseñada con hendidura para un autocentrado preciso, mayor rapidez en los inicios de la perforación y menor recorrido en la superficie
- Ángulo de la punta a 135º: la opción perfecta para obtener mayores velocidades de corte con menos calor, incluso en materiales base más duros
- Mayor vida útil de las brocas en aplicaciones más duras: mayor robustez y duración gracias al contenido de cobalto
- Mayor eliminación de las virutas y óptima reducción térmica: ranura en espiral que optimiza la distribución de lubricante a la punta de la broca
Aplicaciones
- Perforaciones de orificios en acero de alta aleación y no aleado, así como en acero con tratamiento térmico ≤1100 N/mm²
- Taladro de orificios en acero inoxidable, latón, cobre y plástico
- Perforación en otros metales resistentes (por ejemplo, hierro forjado o titanio)
- El óptimo rendimiento se obtiene cuando se aplica la velocidad y el aceite de refrigeración de corte adecuados