Juego de brocas HSS-G
New productProducto #r9047893
Broca amolada con precisión de acero de alta velocidad (HSS) de calidad para pequeñas perforaciones en metal, de conformidad con la norma DIN 338
- Tipo de inserción: Mango suave
- DIN: DIN 338
Compartir
Otros clientes también buscaron Juegos HSS-G, Broca para perforación en metal o Broca amolada (HSS) de calidad para pequeñas perforaciones en metal, conforme con la norma DIN 338
Características
- Punta especialmente diseñada con hendidura para un autocentrado preciso y para mejorar el inicio del taladro
- Arranque de perforación más rápido debido al ángulo de la punta de 135 grados
- Las brocas HSS-G de tierra de precisión están fabricadas según DIN 338
- Ranura en espiral diseñada para eliminar las virutas fácilmente y reducir el calor gracias a la distribución eficaz del lubricante a la punta de la broca
- Acero M2 de la broca de primera calidad y resistente que permite realizar taladros precisos en material blando y duro
Aplicaciones
- Perforaciones en acero aleado y no aleado, acero con tratamiento térmico, hierro fundido, así como en perfiles de aluminio para tareas diarias