Atornilladoras/taladro y atornilladoras

Explore nuestra gama de atornilladoras/taladro y atornilladoras optimizadas para ofrecer mayor rendimiento y comodidad de manipulación en tareas de perforación ligeras y pesadas de madera, metales, mampostería y más

Filtros

28 Productos

Nuron
Compacta atornilladora taladro a batería con control activo del par para taladro y atornillado habituales, especialmente en lugares de difícil acceso (plataforma de batería Nuron)
Nuron
Compacta atornilladora taladro con percusión, con control activo del par para taladro y atornillado habituales, especialmente en lugares de difícil acceso (plataforma de batería Nuron)
Nuron
Atornilladora taladro eléctrica, con control activo del par y ergonomía avanzada para taladrar y atornillar en madera y metal (plataforma de batería Nuron)
Nuron
Atornilladora taladro con percusión eéctrica, con control activo del par y ergonomía avanzada para taladrar y atornillar en madera, metal y mampostería (plataforma de batería Nuron)
Nuron
Atornilladora taladro a batería con mandriles intercambiables, mayor par, más RPM y velocidad ajustable
Nuron
Taladro a batería con mayor par de apriete especializado en aplicaciones exigentes en madera y otros materiales
Nuron
Atornilladora de tabique seco a batería, con potente batería Nuron que ofrece mayor par de apriete y mayor número de fijaciones por carga en trabajos de atornillado de placas de tabique seco, tableros de madera y revestimientos exteriores
Atornilladoras a batería para metal más ligeras y potentes para trabajos pesados de fijación
Nuron
Compacta atornilladora taladro a batería de acero para el taladro previo de orificios y la instalación de pernos de atornillado S-BT (plataforma de baterías Nuron)
12 V
Atornilladora taladro subcompacta a batería de ion de litio de 12 V y con múltiples mandriles (descentrado, ángulo recto, sin llave de 13 mm y adaptador para puntas hexagonales) para trabajos de instalación en espacios estrechos y esquinas
12 V
Atornilladora taladro subcompacta con batería de ion de litio de 12 V, motor sin escobillas y mandril sin llave de 10 mm para aplicaciones en las que necesita facilidad de acceso, bajo peso y control preciso
12 V
Atornilladora taladro con percusión subcompacta con batería de ion de litio de 12 V, motor sin escobillas y mandril sin llave de 10 mm para aplicaciones en las que necesita facilidad de acceso, bajo peso y control preciso
22 V
Atornilladora taladro a batería de 22 V de clase compacta con motor sin escobillas para tareas ligeras o en lugares de difícil acceso que requieren mayor rendimiento
22 V
Atornilladora taladro a batería de 22 V con Control activo del par y mandril electrónico para uso universal en madera, metal y otros materiales
22 V
Atornilladora taladro con percusión a batería de 22 V con control activo del par y mandril electrónico para uso universal en madera, metal, mampostería y otros materiales.
22 V
Atornilladora taladro a batería de 22 V de primera calidad con engranaje de cuatro velocidades y mandril seguro para reducir el deslizamiento de la broca y obtener un rendimiento elevado en aplicaciones de taladro en metal
22 V
Atornilladora taladro a batería de 22 V de primera calidad con Control activo del par y engranaje de cuatro velocidades para par elevado en aplicaciones exigentes en madera y otros materiales
12 V
Atornilladora/taladro subcompacta con batería de 12 V, sin escobillas y con mandril hexagonal de 1/4" para aplicaciones que requieren una herramienta compacta, atornillado eficiente y protección para los materiales.
22 V
Atornilladora de tabique seco a batería de 22 V con 5000 rpm para la suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos exteriores
22 V
Atornilladora para tabiques secos a batería de 22 V y 5000 rpm para aplicaciones de tabiques secos
22 V
Atornilladora a batería de par de apriete ajustable para aplicaciones en acero y metal
22 V
Taladro a batería para la perforación previa de orificios precisos para anclajes X-BT
Atornilladora de par de apriete ajustable para aplicaciones de acero y metal
Atornilladora para tabiques secos con cable de alta velocidad (6000 rpm) para aplicaciones de tabiques secos
Atornilladora para tabiques secos con cable de 5000 rpm para aplicaciones de tabiques secos
Atornilladora taladro con cable, de par elevado y con dos velocidades para aplicaciones de madera
Atornilladora con cable, dos velocidades y alto régimen de RPM para aplicaciones en metal
Atornilladora taladro con percusión con cable, dos velocidades y par elevado de uso universal
Taladrar en madera con una atornilladora taladro Hilti SF 6H-22

Atornilladoras taladro y atornilladoras a batería

Potencia, rendimiento y versatilidad para tus trabajos de perforación y atornillado

Desde taladros compactos para uso diario hasta taladros de alto par para trabajar la madera, además de atornilladoras especiales para trabajos en tabique seco y metal, encuentra herramientas diseñadas para trabajar más rápido, durante más tiempo y con más comodidad que nunca.

¿Por qué elegir taladros y atornilladoras Hilti?

undefined

Aumento de la productividad

Herramientas y accesorios diseñados para trabajar juntos y aumentar tu productividad, motores sin escobillas y más trabajo por carga gracias a la plataforma a batería Nuron

undefined

Resistente en el lugar de trabajo

Portabrocas totalmente metálicos, engranajes metálicos, topes de goma y refrigeración optimizada para las condiciones más duras en la obra.

undefined

Seguridad y comodidad en la obra

Control de par activo (ATC) para evitar que la herramienta gire si se atasca una broca, herramientas más pequeñas y ligeras, empuñaduras ergonómicas y LED para que puedas ver dónde estás trabajando

undefined

Servicios de herramientas líderes del sector

Servicio Hilti Fleet management: Hasta 2 años de cobertura sin coste, asesoramiento experto de nuestro equipo y muchos más servicios de herramientas incluidos.

undefined

Atornilladoras taladro y atornilladoras taladro con percusión a batería

Par y velocidad constantes para taladrar y atornillar con fiabilidad

Para los trabajos más pequeños, elige la atorinilladora subcompacta SF 2-A12. ¿Necesitas taladrar y atornillar de forma cómoda y fiable en espacios reducidos? Utiliza nuestras herramientas de clase compacta. ¿Quieres un todoterreno con percusión y la potencia y autonomía necesarias para perforar hormigón durante todo el día? Prueba nuestras atornilladoras de la clase potente.

¿Quiere hacer taladros grandes en madera y metal y clavar fijaciones gruesas? Nuestras atornilladoras taladro de la clase ultimate ofrecen la velocidad y el par que necesitaa, además de baterías de alto rendimiento que proporcionan una potencia similar a la de una herramienta con cable.

Elige el taladro adecuado para tus trabajos

undefined

SF 4: atornilladora taladro compacta

  • Taladrado diario y taladros con percusión especialmente cuando el tamaño y el peso son críticos
  • 2 marchas (hasta 2.100 RPM)
  • Par máximo 36 Nm (apriete blando), 62 Nm (apriete duro)
  • Plataforma de batería Nuron
undefined

SF 6: atornilladora taladro potente

  • Taladrado universal y taladrado con percutor en madera, metal y mampostería
  • 2 marchas (hasta 2.000 RPM)
  • Par máximo 65 Nm (apriete blando), 85 Nm (apriete duro)
  • Plataforma de batería Nuron
undefined

SF 8M-22: la clase ultimate para metal

  • Para trabajos exigentes como taladrar agujeros más grandes en metal y chapa
  • 4 marchas (hasta 2.460 RPM)
  • Par máximo 55 Nm (apriete blando), 75 Nm (apriete duro)
  • Mandril intercambiable
  • Plataforma de batería Nuron
undefined

SF 10W-22: la clase ultimate para madera

  • Para trabajos exigentes como taladrar en madera o atornillar tornillos estructurales de madera
  • 4 marchas (hasta 2.230 RPM)
  • Par máx. 95 Nm (apriete blando), 120 Nm (apriete duro)
  • Plataforma de batería Nuron
Trabajador perforando en tabique seco con la SF 4H-22

Una broca para cada aplicación

Tu atornilladora taladro es tan buena como lo que hay en el mandril

Mecanizamos con precisión nuestras brocas para reducir el desgaste y optimizamos nuestras brocas en espiral para realizar más taladros por carga de batería.

Para trabajos de instalación más especializados, encontrarás brocas escalonadas, de barrena y de pala diseñadas para una mayor productividad, y brocas corona con dientes de carburo de tungsteno que duran mucho más que las brocas bimetálicas tradicionales. ¿Hora de la percusión? Será mejor que cojas una broca para mampostería de larga duración.

undefined

Atornillado más rápido para trabajos en tabique seco

Hasta 5.000 RPM para más productividad sin cable que nunca

¿Colgar paneles de yeso, tablas de madera o revestimientos exteriores? Fija más paneles que nunca con el atornillador a batería SD 5000-22 para tabique seco.

¿Quieres ahorrar tiempo y dinero? Cambia los tornillos individuales por tornillos en tiras para acelerar tu trabajo:  

  • Cargador SD-M 1 para tornillos de 25-35 mm
  • Cargador SD M 2 para tornillos de 25-51 mm
  • Cargador SMD 57 para tornillos de 9-57 mm

¿Trabajas en techos o suelos? Utiliza el prolongador del cargador SME (550mm).

undefined

Potencia para trabajos duros de atornillado en metal

Hasta 2.000 RPM y accesorios específicos para un trabajo más rápido en metal

Para atornillar en metal y para aplicaciones de revestimientos y cubiertas, la atornilladora de metal a batería ST 2000-22 ayuda a que incluso los trabajos más duros, como trabajar con metal grueso, sean más fáciles que nunca. Consigue un mayor control del par y la velocidad para aprovechar al máximo la capacidad de atornillado y reducir el riesgo de rotura o quemado de las puntas de los tornillos.

Aumenta tu productividad con accesorios específicos:

  • Empuñadura SDT-9 para trabajar más cómodamente en posición vertical al atornillar tarimas
  • Medidor de profundidad ST-DG 19 para un ajuste más preciso de los tornillos 
  • Guía de tornillos ST-SG para fijar paneles sándwich: te permite atornillar con una sola mano

Preguntas frecuentes: Taladros y atornilladoras Hilti






Saca el máximo partido a tus herramientas Hilti

Desde reparaciones gratuitas hasta protección antirrobo, Hilti Fleet Management es un programa de cuidado integral para tus herramientas. Déjanos gestionar tus equipos para que puedas centrarte en hacer el trabajo.

¿Está perdiendo dinero por herramientas rotas o perdidas? ¿Equipos sin usar tirados por ahí? Consigue visibilidad en tiempo real de tus equipos, desde atornilladoras hasta maquinaria de construcción, estés donde estés y sea cual sea la marca, con ON!Track.

Más de 100 herramientas a batería en una plataforma de baterías preparada para el futuro, con el mismo rendimiento que las herramientas de gas o con cable. Y accesorios de alto rendimiento.

*Cobertura sin coste: Se aplican algunas excepciones. Consultar con nuestro departamento de Atención al Cliente las herramientas que tienen periodo de 1 año así como las excluidas de este periodo de cobertura.

Los daños debidos al uso indebido o al uso no conforme con el manual del operador de la herramienta no están cubiertos y se facturarán. Los siguientes accesorios están excluidos del periodo de cobertura sin coste y su reparación o sustitución correrá a cargo del cliente:pistones, topes y clips de resorte para herramientas accionadas por pólvora, conjuntos de cables de tracción y filtros para sierras de gas y filtros para aspiradoras, y mordazas hidráulicas, cuchillas y matrices para herramientas hidráulicas.