Básicos para el lugar de trabajo

Descubra cómo puede mejorar las condiciones de trabajo con nuestras luces, radios y más.

10 Productos

Filtros

Nuron

Reflector a batería SL 4-22


Descripción
Luz LED a batería con potente haz de largo alcance y 3 modos (proyector, reflector y combinado) para iluminar áreas de trabajo (plataforma de batería Nuron)
Brillo
1800 lm
Peso
1.3 kg

Nuron

Torre de iluminación a batería SL 10-22
Descripción
Torre de iluminación potente con cobertura lumínica de 360º que ofrece iluminación a batería del lugar de trabajo interior
Brillo
6500 lm
Lux
1150 lx @ 1 m
Peso
9.45 kg

Nuron

Linterna para construcción LED SL 6-22
Descripción
Linterna para construcción LED con una batería que dura todo el día, cabezal giratorio y opciones de montaje para zonas de trabajo con varias personas (plataforma de batería Nuron)
Brillo
3000 lm
Lux
2100 lx @ 1 m

Nuron

Linterna de trabajo SL 2-22


Descripción
Linterna de trabajo LED con una batería que dura todo el día, cabezal giratorio y gancho de gran tamaño para la iluminación de trabajos de una persona (plataforma de batería Nuron)
Brillo
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
Linterna de trabajo LED SL 2-A12
Descripción
Sistema de iluminación de trabajo LED a batería de 22 V con cabezal flexible para iluminar áreas de trabajo de tamaño mediano y reducido
Brillo
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
Tiempo de funcionamiento
B 12/2.6: 8,8 h (50%), 4,5 h (100%)

Nuron

Ventilador para lugares de trabajo a batería KCF 4-22
Descripción
Potente ventilador para el lugar de trabajo con una batería que dura todo el día, cabezal giratorio y ganchos para colgar para enfriar y ventilar las áreas de trabajo (plataforma de batería Nuron)
Peso
3.4 kg

Nuron

Radio para el lugar de trabajo R 6-22


Descripción
Radio de trabajo portátil a batería con hasta 22 horas de reproducción por carga y gran resistencia pare el uso en obras (plataforma de batería Nuron)
Compatibilidad del sistema de batería
Nuron
Opciones de conectividad
Bluetooth, NFC, Aux
Difusión de radio
AM, DAB/DAB+, FM

Nuevo

Adaptador de carga CU 2-12 USB
Descripción
Adaptador de carga USB para baterías de 12 V de Hilti que permite cargar dispositivos de tableta, teléfonos y otros dispositivos con puertos USB-C o USB-A
No hay datos técnicos disponibles

Nuron

Adaptador de carga USB CU 4-22


Descripción
Adaptador de carga USB para baterías Nuron, con carga inalámbrica, y puertos con suministro de potencia USB-C y USB-A para cargar portátiles, tablets y otros dispositivos
Compatibilidad del sistema de batería
Nuron

Nuron

Soplador compacto para el lugar de trabajo NBL 4-22
Descripción
Soplador compacto a batería para tareas de limpieza de virutas y preparación de superficies de trabajo (plataforma de baterías Nuron)
Volumen de aire
186 m³/h
Velocidad máxima del aire
80.5 m/s
Velocidad mínima del aire
50.5 m/s