Adaptador de carga USB CU 4-22
New productProducto #r20951677
Adaptador de carga USB para baterías Nuron, con carga inalámbrica, y puertos con suministro de potencia USB-C y USB-A para cargar portátiles, tablets y otros dispositivos
- Compatibilidad del sistema de batería: Nuron
Compartir
Características
- Fuente de alimentación Nuron: convierte cualquier batería Nuron en una fuente de alimentación portátil para poder recargar de forma rápida y completa todos los dispositivos USB
- Carga simultánea: los 2 puertos USB y la carga inalámbrica permiten cargar rápidamente varios dispositivos al mismo tiempo
- Diseñada para condiciones de trabajo reales: su tamaño compacto y su carcasa duradera la convierten en un adaptador de alimentación portátil para cargar todos los dispositivos in situ o sobre la marcha
- Linterna integrada: la luz LED convierte la batería Nuron de 22 V en una cómoda linterna
- Diseño preparado para el futuro: incluye puertos USB-A y USB-C compatibles con los dispositivos móviles más recientes y todas las futuras baterías Nuron
Aplicaciones
- Adaptador que permite cargar en cualquier batería Nuron dispositivos USB como portátiles, tablets, teléfonos y más
- Carga de teléfonos inalámbricos (hasta 10 W)
- Carga con suministro de potencia USB-C (hasta 65 W)
- Carga USB-A (hasta 18 W)
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones CU 4-22, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, French, Portugués, Arabic, Francés, Terminar, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 11.4 MB ]