Atornilladora taladro con percusión a batería de 22 V con control activo del par y mandril electrónico para uso universal en madera, metal, mampostería y otros materiales.
Depósito continuo de sacos con ruedas y barra de empuje para el uso con extractores de polvo VC-20/40/150-X (seco)
Capacidad para polvo
32 kg
Clase de polvo
n/a
Aplicación
Limpieza, Perforación y rotura, Serrado de madera, Corte y desbaste (ligero, hasta 125 mm / 5 pulgadas), Lijado de tabique seco y madera, Bases de enchufe, Rozas, Corte y desbaste (pesado, más de 125 mm / 5 pulgadas)
Hoja de sierra mural (15 kW) de alto rendimiento que ofrece una elevada velocidad de corte y mayor duración en hormigón reforzado (eje de 60Y válido para las sierras murales de Tyrolit®)
Hoja de sierra mural (15 kW) de alto rendimiento que ofrece una elevada velocidad de corte y mayor duración en hormigón reforzado (eje de 60H válido para las sierras murales de Hilti y Husqvarna®)
Hoja de sierra mural (20 kW) de alto rendimiento que ofrece una elevada velocidad de corte y mayor duración en hormigón reforzado (eje de 60H válido para las sierras murales de Hilti y Husqvarna®)
Hoja de sierra mural (5-10 kW) de alto rendimiento que ofrece una elevada velocidad de corte y mayor duración en hormigón reforzado (eje de 60H válido para las sierras murales de Hilti y Husqvarna®)
Hoja de sierra mural (15 kW) de alto rendimiento que ofrece alta elevada velocidad de corte, mayor duración y reducción del ruido (eje de 60H válido para las sierras murales de Hilti y Husqvarna®)
Hoja de sierra mural (15 kW) de alto rendimiento que ofrece una elevada velocidad de corte y mayor duración en hormigón reforzado (eje de 60HY válido para las sierras murales de Hilti Husqvarna® y Tyrolit®)
Sierra de sable a batería de 36 V diseñada para tareas de demolición de carga pesada y cortes a medida con niveles mínimos de vibración y ergonomía avanzada
Amoladora angular a batería de 22 V equipada con motor sin escobillas, apta para operaciones de corte y amolado diarias con discos de hasta 125 mm de diámetro.
Láser multilínea compacto: incluye 3 líneas de color verde con autonivelación de 360º que permiten realizar con mayor rapidez tareas de nivelado, alineación y cálculos de escuadras (plataforma de baterías de 12 V)
Láser combinado de luz verde con 2 líneas y 5 puntos para tareas de plomada, nivelado, alineaciones y cálculos de escuadras (plataforma de herramientas a batería de 12 V)
Atornilladora de impacto subcompacta con batería de ion de litio de 12 V, motor sin escobillas y mandril hexagonal de 1/4" para aplicaciones en las que necesita facilidad de acceso y bajo peso sin renunciar a un ápice de par
Atornilladora taladro subcompacta a batería de ion de litio de 12 V y con múltiples mandriles (descentrado, ángulo recto, sin llave de 13 mm y adaptador para puntas hexagonales) para trabajos de instalación en espacios estrechos y esquinas
Atornilladora taladro subcompacta con batería de ion de litio de 12 V, motor sin escobillas y mandril sin llave de 10 mm para aplicaciones en las que necesita facilidad de acceso, bajo peso y control preciso
Atornilladora taladro con percusión subcompacta con batería de ion de litio de 12 V, motor sin escobillas y mandril sin llave de 10 mm para aplicaciones en las que necesita facilidad de acceso, bajo peso y control preciso
Atornilladora/taladro subcompacta con batería de 12 V, sin escobillas y con mandril hexagonal de 1/4" para aplicaciones que requieren una herramienta compacta, atornillado eficiente y protección para los materiales.
Vaso diamantado de alto rendimiento para la amoladora de diamante DG/DGH 150: permite realizar con mayor rapidez tareas de amolado en hormigón, mortero y piedra natural
Tipo de herramienta
Amoladora angular a batería, Amoladora angular con cable, Amoladora de hormigón DGH 130
Vaso diamantado de alta calidad para la amoladora de diamante DG/DGH 150: permite realizar con mayor rapidez tareas de amolado en hormigón, mortero y piedra natural
Tipo de herramienta
Amoladora angular a batería, Amoladora angular con cable, Amoladora de hormigón DGH 130