Hoja de sierra mural silenciosa SPX MCS Equidist (60H: válida para sistemas Hilti y Husqvarna®)
New product UltimateProducto #r16801709
Hoja de sierra mural (15 kW) de alto rendimiento que ofrece alta elevada velocidad de corte, mayor duración y reducción del ruido (eje de 60H válido para las sierras murales de Hilti y Husqvarna®)
- Material base: Hormigón, Hormigón (reforzado)
- Tipo de segmento: Equidistante
- Funcionamiento en húmedo o seco: Húmedo
Compartir
Características
- Núcleo de acero de tipo sándwich que reduce el nivel de ruido en hasta 10 dB (A): esto corresponde a la mitad del ruido que se percibe subjetivamente
- Tecnología Equidist de Hilti: segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de corte y velocidad de corte constante durante toda la vida útil de la hoja
- Una única especificación todos los tipos de hormigón
- Diseñada para las condiciones más exigentes, la hoja ofrece excelentes resultados en hormigón con elevado contenido de corrugado
- Segmentos sándwich para una anchura constante del segmento a lo largo de toda la vida útil del disco
Aplicaciones
- Corte en hormigón armado
- Huecos y aperturas para puertas y ventanas
- Trabajos de corrección en fachadas, particiones y paredes