Hoja de sierra mural SPX MCS Equidist (60Y: válida para sistemas Tyrolit®)
New product UltimateProducto #r16801708
Hoja de sierra mural (15 kW) de alto rendimiento que ofrece una elevada velocidad de corte y mayor duración en hormigón reforzado (eje de 60Y válido para las sierras murales de Tyrolit®)
- Material base: Hormigón, Hormigón (reforzado)
- Tipo de segmento: Equidistante
- Funcionamiento en húmedo o seco: Húmedo
Compartir
Características
- Tecnología Equidist de Hilti: segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de corte y velocidad de corte constante durante toda la vida útil de la hoja
- Una única especificación todos los tipos de hormigón
- Diseñada para las condiciones más exigentes, la hoja ofrece excelentes resultados en hormigón con elevado contenido de corrugado
- Disco de acero cortado mediante láser, robusto, endurecido y templado para un corte estable y recto
- Segmentos sandwich para una anchura constante del segmento a lo largo de toda la vida útil del disco
Aplicaciones
- Corte en hormigón armado
- Huecos y aperturas para puertas y ventanas