nuevo

Vaso de amolado de diamante SPX Turbo A

Vaso diamantado de alto rendimiento para tareas de amolado eficientes y sin arañazos en hormigón, suelo y piedra natural

  • Material base: Hormigón, Hormigón abrasivo, Piedra natural, Recrecido
  • Clase de productos: Ultimate
  • Diámetro: 125 mm
ultimate

Elegir opciones

Diámetro
  • 125 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
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
Desde 170,33 EUR

Datos técnicos

Material base
Hormigón, Hormigón abrasivo, Piedra natural, Recrecido
Clase de productos
Ultimate
Diámetro
125 mm
Tamaño del eje
22.225 mm
Altura de segmento
5 mm

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Máxima eficiencia de amolado: los segmentos con formas especiales y de mayor tamaño, junto con los diamantes abrasivos de calidad permiten retirar más material por cada carga de batería
  • Acabado sin arañazos: los diamantes de calidad extrafina permiten crear una superficie final suave
  • Extracción del polvo mejorada: los orificios de ventilación de mayor tamaño ayudan a evitar que el polvo sature la superficie abrasiva, lo que prolonga la vida útil de cada vaso
  • Mayor durabilidad: estos vasos están diseñados con materiales de calidad con soldaduras de contacto de larga duración
  • Niveles mínimos de vibración: cada vaso diamantado de Hilti se comprueba y equilibra de forma individual antes de salir de la fábrica

Aplicaciones

  • Amolado de paredes y techos de hormigón para eliminar las marcas de encofrado
  • Amolado de acabado de hormigón y piedra natural
  • Amolado de biseles en bordes de hormigón

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.