Herramientas eléctricas especiales
Descubra cómo nuestra selección de herramientas especiales permite ahorrar mano de obra y mejorar la calidad en tareas de vertido de hormigón, fabricación de chapas metálicas y muchas otras tareas diarias propias del trabajo
13 Productos
Filtros

Nuron
- Descripción
- Cortadora de corrugado al ras a batería para corte en frío de varillas roscadas y corrugado (25 mm / #8) con bajo nivel de chispa (plataforma de batería Nuron)
- Capacidad de corte de corrugado (mm)
- 1 pulgadas
- Diámetro de disco
- 110 mm
- Peso
- 3.3 kg

Nuron
- Descripción
- Potente pistola de calor a batería con sistema de calentamiento rápido y alto flujo de aire para terminaciones de cables, plegado de tuberías y aislamiento termorretracción (plataforma de baterías Nuron)
- Temperatura máx.
- 500 °C
- Temperatura mín.
- 300 °C
- Peso
- 0.63 kg

- Descripción
- Cortadora de varillas roscadas compacta a batería que incluye hoja M10 (W3/8) para tareas de corte de varillas roscadas de hasta 10 mm de diámetro
- Tipo de material
- Varilla roscada, Varilla roscada de acero, Varilla roscada de acero inoxidable
- Voltaje nominal
- 21.6 V
- Peso del cuerpo de la herramienta
- 2.69 kg

Nuron
- Descripción
- Vibrador de hormigón de mochila a batería con motor sin escobillas para tareas de compactación de paredes, losas y cimientos (plataforma de baterías Nuron)
- Dimensiones (L x An x Al)
- 320 x 218 x 666 mm
- Peso
- 8.28 kg
- Clase de protección IP
- IP 67 (látigos NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)

- Descripción
- Látigo vibrador de hormigón interno para el uso con los vibradores de hormigón de mochila a batería Hilti NCV 10-22 (plataforma de baterías Nuron)
- Clase de protección IP
- IP 67 (látigos NCV 10-22)

Nuron
- Descripción
- Vibrador de hormigón de tipo lápiz a batería portátil con motor sin escobillas para la compactación de vertidos pequeños (plataforma de baterías Nuron)
- Frecuencia de vibración
- 15.000 VPM
- Diámetro de la cabeza
- 28 mm
- Longitud de manguera
- 1 m

- Descripción
- Látigo vibrador de hormigón interno para el uso con los vibradores de hormigón de mochila a batería Hilti NCV 10-22 (plataforma de baterías Nuron)
- Clase de protección IP
- IP 67 (látigos NCV 10-22)

Nuron
- Descripción
- Remachadora a batería para facilitar y acelerar la instalación de revestimiento y la fabricación de metal con remaches de acero o aluminio (plataforma de batería Nuron)
- Material de remache
- Aluminio, Acero, Acero inoxidable
- Tamaños de pieza de punta
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Fuerza de tracción
- 10000 N

Nuron
- Descripción
- Mezclador a batería con potente motor sin escobillas para mezclar hormigón, morteros y muchos otros materiales de construcción (plataforma de baterías Nuron)
- RPM máximas en vacío (velocidad)
- 1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
- Par máx.
- 52 Nm

Nuron
- Descripción
- Herramienta de punzón hidráulica a batería compacta y versátil para perforar orificios para conductos en diversos materiales (plataforma de baterías Nuron)
- Dimensiones (L x An x Al)
- 124 x 75 x 372 mm
- Fuerza de perforación
- 107 kN
- Acero dulce con capacidad de perforación
- 4" / 10 Ga steel

Nuron
- Descripción
- Cortadora de doble corte y alta capacidad a batería para corte rápido de chapas de metal y perfiles de hasta 2,5 mm y calibre 12; incluye las hojas SSH CS de Hilti (plataforma de batería Nuron)
- Tipo de material
- Hoja plana, Perfil C.L.U.
- Voltaje nominal
- 21.6 V
- Peso del cuerpo de la herramienta
- 2.2 kg

Nuron
- Descripción
- Cizalla a batería de alta capacidad para el corte de perfiles de metal con mayor velocidad y un nivel de deformación mínimo (plataforma de batería Nuron)
- Tipo de material
- Perfil C.L.U., Hoja corrugada, Hoja plana, Hoja trapezoidal
- Voltaje nominal
- 21.6 V
- Peso del cuerpo de la herramienta
- 2 kg

Nuron
- Descripción
- Cizalla a batería de alta capacidad con cuello largo para el corte de chapas corrugadas y perfiladas a mayor velocidad y un nivel de deformación mínimo (plataforma de batería Nuron)
- Tipo de material
- Perfil C.L.U., Hoja corrugada, Hoja plana, Hoja trapezoidal
- Voltaje nominal
- 21.6 V
- Peso del cuerpo de la herramienta
- 2.2 kg