Filtros

925 Productos para "c2c"

undefined
Description
Tenazas de sujeción y accesorios para una conexión por cable segura
Tipo de accesorio
Conectores

Nuevo

undefined
Description
Potente martillo perforador rotativo SDS Plus (TE-C) con empuñadura en D con función de fragmentación
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.38 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
6 - 16 mm
Energía de impacto
2.3 J

Nuevo

undefined
Description
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontados para el anclaje de estructuras de carril de perfil a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR, Q235B
Material y revestimiento
Acero al carbono - revestido para exteriores
Espesor del material
4 mm

Nuevo

undefined
Description
Punto de elevación post-instalación para suspensiones temporales durante la instalación y mantenimiento de huecos de ascensores
Protección frente a corrosión
Hierro fundido, Revestimiento multicapa
Configuración de cabeza
N/A
Materiales base
Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado)
undefined
Description
Cable prolongador
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Piezas de repuesto y opcionales para cortadoras a batería de Hilti, como, por ejemplo, hojas de corte, cortadoras de virutas de repuesto y maletines para herramientas
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Maletín de herramientas para martillos perforadores y combinados con cable
Tipo de accesorio
Conectores
Tipo de mandril
n/a
Dimensiones (L x An x Al)
393 x 365 x 123 mm
undefined
Description
Piezas de repuesto y opcionales para cizallas a batería de Hilti, como, por ejemplo, mordazas, punzones, guías y estuches
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Piezas de repuesto y opcionales para cizallas a batería de Hilti, como, por ejemplo, mordazas, punzones, guías y estuches
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Piezas de repuesto y opcionales para cizallas a batería de Hilti, como, por ejemplo, mordazas, punzones, guías y estuches
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Piezas de repuesto y opcionales para cortadoras a batería de Hilti, como, por ejemplo, hojas de corte, cortadoras de virutas de repuesto y maletines para herramientas
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Herramienta manual que permite incrementar la velocidad, la calidad y la seguridad en la colocación manual de anclajes de expansión de rosca interna
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Piezas de repuesto y opcionales para cortadoras a batería de Hilti, como, por ejemplo, hojas de corte, cortadoras de virutas de repuesto y maletines para herramientas
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

undefined
Description
Punzones para la realización de orificios de conductos de ½ a 4” de diámetro en acero de calibre hasta 10
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

undefined
Description
Soporte angular de 45 grados para reforzar las estructuras de los carriles de carga MT-40 y MT-50
Composición del material
S235JR, Q235B
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Tornillo galvanizado en caliente (HDG) que facilita la fijación y el ajuste con una sola mano de los conectores MIQ
Composición del material
Acero grado 8.8
Acabado
HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Herramientas manuales para sierras murales y sierras de hilo diamantado
Tipo de accesorio
Conectores
undefined
Description
Accesorios para aplicaciones de adhesivo de inyección en alturas
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Kits de limpieza para clavadoras de fijación directa con pólvora
Para el uso con (herramientas)
DX 2

Nuevo

undefined
Description
Maletín de herramientas de lados rígidos para guardar y transportar varias herramientas Nuron con sus accesorios
Tipo de accesorio
Conectores

Nuevo

undefined
Description
Soporte angular de 45 grados para refuerzo de estructuras de carril de carga MT-40 y MT-50, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
S235JR, Q235B
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Juego de vasos de impacto para apretar pernos y anclajes
Tipo de inserción
1/2" cuadrado
Corto/largo
Largo
Material de revestimiento/recubrimiento electrolítico/acabado
Fosfato negro
undefined
Description
Accesorio para amoladoras angulares
Tipo de accesorio
Conectores
Información adicional sobre accesorios
Para discos de amoladora angular de 125 mm, 150 mm, 180 mm y 230 mm de diámetro
undefined
Description
Kits de accesorios de pistón para herramientas a pólvora
Para el uso con (herramientas)
DX 2
undefined
Description
Prolongación de broca corona sin extremo de inserción
Tipo de accesorio
Conectores
undefined
Description
Parte de un conjunto de accesorios de soporte y fijación de herramientas de diseño/medición láser
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Accesorio para el almacenamiento y el transporte de herramientas láser de Hilti (tenga en cuenta la compatibilidad de elementos específicos)
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Maletín de herramientas para martillos perforadores y combinados con cable
Tipo de accesorio
Conectores
Tipo de mandril
n/a
Dimensiones (L x An x Al)
393 x 365 x 123 mm
undefined
Description
Piezas de repuesto y opcionales para cizallas a batería de Hilti, como, por ejemplo, mordazas, punzones, guías y estuches
No hay datos técnicos disponibles
undefined


Description
Juegos mixtos de puntas de cincel SDS Plus (TE-C) para martillos rompedores
Tipo de inserción
1/2" cuadrado
Clase de productos
Ultimate
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).

Nuevo

undefined
Description
Empuñadura lateral para martillos rompedores
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Accesorios para la herramienta de ranurado DCH 150-SL
Tipo de accesorio
Conectores
Información adicional sobre accesorios
Para discos de amoladora angular de 125 mm, 150 mm, 180 mm y 230 mm de diámetro
undefined
Description
Maletines de herramientas para atornilladoras de impacto y taladros a batería
Tipo de accesorio
Conectores
Dimensiones (L x An x Al)
393 x 365 x 123 mm
undefined
Description
Accesorio para sierras de sable
Tipo de accesorio
Conectores
undefined
Description
Correderas y accesorios para correderas
Tipo de accesorio
Conectores
Información adicional sobre accesorios
Para discos de amoladora angular de 125 mm, 150 mm, 180 mm y 230 mm de diámetro
undefined
Description
Accesorio para la clavadora automática GX 90-WF
Para el uso con (herramientas)
DX 2
undefined
Description
Accesorios para las clavadoras de fijación directa con pólvora DX 76 y DX 860
Para el uso con (herramientas)
DX 2
Información adicional sobre accesorios
Para discos de amoladora angular de 125 mm, 150 mm, 180 mm y 230 mm de diámetro
undefined
ultimate


Description
Cincel puntero SDS Plus (TE-C) de alto rendimiento (poligonal) para tareas de picado de hormigón y mampostería
Tipo de inserción
1/2" cuadrado
Clase de productos
Ultimate
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).
undefined
Description
Broca hueca SDS Plus (TE-C) de alto rendimiento, para perforaciones con percusión en hormigón prácticamente libres de polvo.
Tipo de inserción
1/2" cuadrado
Material base
Hormigón reforzado, Hormigón
Modo de trabajo
Taladrado con percusión
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).
undefined
ultimate


Description
Cincel plano ancho SDS Plus (TE-C) de alto rendimiento (poligonal) para tareas de picado de hormigón y mampostería
Tipo de inserción
TE-C (SDS Plus)
Aplicación
Cambio de escala, Canalización
Clase de productos
Ultimate
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).
undefined
Description
Pistones para la clavadora a pólvora DX 76 PTR
Para el uso con (herramientas)
DX 2
Información adicional sobre accesorios
Para discos de amoladora angular de 125 mm, 150 mm, 180 mm y 230 mm de diámetro
undefined
ultimate


Description
Cincel plano delgado SDS Plus (TE-C) de alto rendimiento (poligonal) para tareas de picado controlado de hormigón y mampostería
Tipo de inserción
TE-C (SDS Plus)
Clase de productos
Ultimate
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).

Nuron

undefined
Description
Sierra circular a batería para tareas de corte de madera de hasta 60 mm | 2-3/8" con hoja de sierra de madera universal de 165 mm de diámetro | 6-1/2"
Profundidad de corte máx.
60 mm
Diámetro de disco
165 mm
Material base
Hormigón reforzado, Hormigón

Nuevo

undefined
Description
Bolsas de transporte de brocas corona de diamante y accesorios para la sustitución de módulos X-Change (destornillador, bolsa, herramienta de extracción)
Tipo de accesorio
Conectores
undefined
Description
Accesorio para brocas corona DD 30-W
Tipo de accesorio
Conectores
undefined
Description
Accesorios para sierras a gasolina DSH
Tipo de accesorio
Conectores
undefined
Description
Cinceles con forma SDS Plus (TE-C) autoafilables para el raspado de residuos de soldadura, filtraciones de encofrado y otro residuos (filo en una cara)
Tipo de inserción
TE-C (SDS Plus)
Aplicación
Cambio de escala, Canalización
Clase de productos
Ultimate
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).

Nuron

undefined
Description
Sierra de cinta portátil a batería con hoja de 14/18 TPI para cortes precisos, con bajo nivel de ruido y pocas chispas en metal con profundidad de corte de hasta 63,5 mm|2-1/2" (plataforma de batería Nuron)
Material base
Hormigón reforzado, Hormigón
undefined
Description
Broca con tope para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) para el útil de colocación HKD y el útil de colocación largo HKD-TE-CX
Tipo de inserción
TE-C (SDS Plus)
Material base
Hormigón reforzado, Hormigón
Modo de trabajo
Taladrado con percusión
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).
undefined
Description
Broca con tope para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) para el útil de colocación HKD y el útil de colocación corto HKD-TE-CX
Tipo de inserción
TE-C (SDS Plus)
Material base
Hormigón reforzado, Hormigón
Modo de trabajo
Taladrado con percusión
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).
undefined


Description
Broca corona de alto desempeño para todo tipo de concretos: permite el uso con los extremos de inserción C+ DD EC-1 y DD 30-W
Para usar con
DD 30-W
Para uso con (global)
DD 30-W
Materiales base
Hormigón
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.

Nuron

undefined


Description
Adaptador de carga USB para baterías Nuron, con carga inalámbrica, y puertos con suministro de potencia USB-C y USB-A para cargar portátiles, tablets y otros dispositivos
Compatibilidad del sistema de batería
Nuron
undefined
Description
Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) para tareas pesadas de perforación en hormigón
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.38 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
6 - 16 mm
Energía de impacto
2.3 J
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).

Nuevo

undefined
Description
Láser combinado de luz verde con 2 líneas y 4 puntos para tareas de fontanería, nivelado, alineaciones y cálculos de escuadras
Precisión
±3 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
Tiempo de funcionamiento máximo
8 h

Nuron

undefined
Description
Sierra circular a batería con peso y tamaño reducidos para cortes sobre cabeza a hasta 51 mm|2” de profundidad (plataforma de baterías Nuron)
Profundidad de corte máx.
60 mm
Diámetro de disco
165 mm
Material base
Hormigón reforzado, Hormigón

Nuevo

undefined
Description
Láser combinado de haz verde de alta precisión con 2 líneas y 5 puntos para tareas de plomada, nivelado, alineaciones y cálculos de escuadras
Precisión
±3 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
Tiempo de funcionamiento máximo
8 h
undefined
Description
Filtros de aspiradora estándar para aplicaciones en seco con una eficacia de filtrado del 99,9 %
Tipo de accesorio
Conectores
Para usar con
DD 30-W
Clase de polvo
M

Nuron

undefined
Description
Sierra de metal a batería de corte en frío para cortes rápidos y precisos de hasta 60 mm│2-3/8” de profundidad (plataforma de baterías Nuron)
Profundidad de corte máx.
60 mm
Diámetro de disco
165 mm
Material base
Hormigón reforzado, Hormigón

Nuevo

undefined
Description
Accesorios para la fijación de paneles ocultos en aplicaciones de fachadas ventiladas
Longitud
64 mm

Nuevo

undefined
Description
Accesorio para aspiradoras
Tipo de accesorio
Conectores
Para usar con
DD 30-W
Showing 301 - 360 of 925 Products