Martillo perforador TE 30
New productProducto #r6848760
Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) para tareas pesadas de perforación en hormigón
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 4.1 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 10 - 20 mm
- Energía de impacto: 3.6 J
Compartir
Otros clientes también buscaron te 30 , cable, taladro, martillo percutor o cinceladora
Características
- Mandriles de cambio rápido: cambio de brocas rápido y sin necesidad de ninguna herramienta
- Vida útil extra larga gracias al mandril robusto, a los componentes del motor y a la carcasa
- Cumple los requisitos de la Tabla 1 de OSHA 1926.1153 cuando se utiliza con el sistema de aspiración de polvo TE DRS-D y un aspirador de Hilti
- Equilibrio perfecto, peso reducido y diseño compacto para trabajar de la forma más cómoda posible
- Los mandriles de cambio rápido permiten el uso en varias aplicaciones, sin necesidad de herramientas adicionales
Aplicaciones
- Taladros para anclajes y conexiones de corrugado, así como taladros pasantes en hormigón y mampostería: rango de diámetros posible de 4 a 28 mm, rango de diámetros recomendado de 10 a 20 mm
- Taladros en madera y metal con mandril de cierre rápido opcional y brocas con vástago liso de hasta 13 mm de diámetro
- Colocación de anclajes y tornillos