Selladores, sprays y revestimientos
Encuentre revestimientos, espumas, sprays y selladores intumescentes diseñados para mejorar la insonorización y limitar la propagación del humo en pasantes de tuberías, cables y mixtos.
11 Productos
Filtros

- Descripción
- Spray de sellador de juntas de alta durabilidad para aplicaciones de uso general
- VOC según LEED
- 34 g/l
- Materiales base
- Hormigón, Mampostería, Yeso, Acero, Metal
- Rango de temperatura de aplicación
- 4 - 40 °C






- Descripción
- Recubrimiento de cables de alto rendimiento: CP 679A Plus es un recubrimiento de protección contra incendios ablativo que retarda la propagación de las llamas en los cables, apto para uso en interiores y exteriores
- VOC según LEED
- 0 g/l
- Rango de temperatura de aplicación
- 5 - 40 °C
- Se pueden aplicar pinturas
- No




- Descripción
- Espuma intumescente rígida y de secado rápido con excelente estanqueidad al agua, lo que ayuda a crear una barrera contra la humedad, el fuego y el humo en atravesamientos de cables o mixtos
- Materiales base
- Hormigón, Mampostería, Tabique seco
- Homologaciones
- DIN
- Rango de temperatura de aplicación
- 10 - 30 °C



- Descripción
- Espuma intumescente de fácil instalación que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo en atravesamientos de cables y mixtos
- Materiales base
- Hormigón, Mampostería, Tabique seco, Madera
- Homologaciones
- ETA-10/0109
- Rango de temperatura de aplicación
- 10 - 35 °C


- Descripción
- Mortero de protección que evita la propagación del fuego y los humos por aberturas de gran tamaño con atravesamientos de cables, tuberías o mixtos
- Materiales base
- Hormigón, Hormigón celular, Mampostería
- Color
- Gris
- Proporción de mezcla aprox.
- 2.5:1 (mortero a agua por peso)






- Descripción
- Imprimación para sellador de silicona y espumas 2-C
- Categoría de aplicador
- N/A

- Descripción
- Masilla universal que ofrece una protección contra el fuego flexible para juntas de construcción y atravesamientos
- VOC según LEED
- 49.5 g/l
- Homologaciones
- ETA-10/0292, ETA-10/0389
- Materiales base
- Hormigón, Mampostería, Tabique seco, Madera






- Descripción
- Sellador de silicona que permite el máximo movimiento en inserción de tuberías y juntas con clasificación antiincendios
- VOC según LEED
- 27 g/l
- Homologaciones
- ETA-10/0291
- Materiales base
- Metal, Hormigón, Vidrio





- Descripción
- Masilla intumescente sin siliconas y de base acuosa que ofrece protección ignífuga a atravesamientos eléctricos
- VOC según LEED
- 56 g/l
- Materiales base
- Hormigón, Ladrillo, Mampostería, Tabique seco
- Rango de temperatura de aplicación
- 5 - 40 °C




- Descripción
- Sistema de pintura de protección con una amplia variedad de homologaciones para el sellado de aberturas medianas y grandes
- Materiales base
- Placa de yeso, Hormigón, Mampostería, Hormigón celular
- Color
- Blanco
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
- 5 - 30 °C






- Descripción
- Masilla intumescente
- VOC según LEED
- 9 g/l
- Materiales base
- Hormigón, Mampostería, Tabique seco
- Rango de temperatura de aplicación
- 2 - 40 °C