Sellador elástico de protección contra el fuego CFS-S SIL
New product UltimateProducto #r4884
Sellador de silicona que permite el máximo movimiento en inserción de tuberías y juntas con clasificación antiincendios
- VOC según LEED: 3 g/l
- Homologaciones: ETA-10/0291
- Materiales base: Metal, Hormigón, Vidrio
Compartir
Otros clientes también buscaron sellador elastico o Sellador
Características
- Resistente al humo, los gases y el agua
- Diseño que ofrece adherencia sin imprimador
- Juntas de anchura hasta 100 mm
Aplicaciones
- Juntas de dilatación en muros y forjados
- Muros cortina, juntas perimetrales e instalaciones exteriores de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- Sellado de pasos de tuberías metálicas con movimiento

Para más información técnica, ver los productos por separado.