Pintura de protección CFS-CT
New product UltimateProducto #r5452
Sistema de pintura de protección con una amplia variedad de homologaciones para el sellado de aberturas medianas y grandes
- Materiales base: Tabique seco, Hormigón, Hormigón celular, Mampostería
- Color: Blanco
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 30 °C
Compartir
Otros clientes también buscaron pintura intumescente o pintura cortafuegos
Características
- Pruebas conformes a las normas EN para una amplia variedad de aplicaciones
- Recubrimiento de una sola capa: ahorra mano de obra en comparación con los recubrimientos de varias capas
- Espesor de la película seca de 0,7 mm: ahorro de hasta un 30 % de material en comparación con los revestimientos de múltiples capas
- Producto pintable, incluso en superficies rugosas
- Recubrimiento flexible de secado rápido que forma una capa protectora elástica
Aplicaciones
- Pasos mixtos en muros flexibles y rígidos desde 100 mm y forjados rígidos desde 150 mm de espesor respectivamente
- Cables, mazos de cables, bandejas de cables y conductos de cables
- Tuberías no inflamables (metálicas) con aislamiento no inflamable
- Tuberías no inflamables (metálicas) y multicapa con aislamiento inflamable combinadas con el vendaje intumescente CFS-B o abrazadera intumescente CFS-C P
- Tuberías inflamables combinadas con abrazaderas intumescentes CFC-C P or CFS-C o con bandas intumescentes CFS-W

Para más información técnica, ver los productos por separado.