CFS-FIL
New product UltimateProducto #r68870
Masilla intumescente
- VOC según LEED: 9 g/l
- Materiales base: Hormigón, Mampostería, Tabique seco
- Rango de temperatura de aplicación: 5 - 40 °C
Compartir
Otros clientes también buscaron firestop o Masilla intumescente cortafuegos
Características
- Se adapta al aplicador CFS-DISP
- Fácil de utilizar y rápida limpieza
- En base acuosa
Aplicaciones
- Para su uso con el ladrillo intumescente Hilti CFS-BL
- Para su uso con el ladrillo intumescente Hilti CFS-BL P
- Para su uso con el tapón intumescente Hilti CFS-PL
- Para su uso con la abrazadera intumescente Hilti CFS-CC
- Para el uso con la abrazadera intumescente CFS-RCC
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones CFS-FIL ETA, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Sueco, Serbian, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Arabic, Francés, Terminar, French, Portugués, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Chino, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 415 kB ]