nuevo

Recubrimiento de cables de protección contra incendios CP 679A Plus

Recubrimiento de cables de alto rendimiento: CP 679A Plus es un recubrimiento de protección contra incendios ablativo que retarda la propagación de las llamas en los cables, apto para uso en interiores y exteriores

  • VOC según LEED: 0 g/l
  • Rango de temperatura de aplicación: 5 - 40 °C
  • Se pueden aplicar pinturas: No

Elegir opciones

Envase
  • Cubo
Peso
  • 20 kg
Tamaño del paquete
  • 1 un
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
Desde 639,50 EUR

Datos técnicos

VOC según LEED
0 g/l
Rango de temperatura de aplicación
5 - 40 °C
Se pueden aplicar pinturas
No
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
5 - 30 °C

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Mayor seguridad: el revestimiento de cables de protección contra incendios reduce el riesgo de incendios y la propagación de las llamas, lo que ayuda a mantener la seguridad del personal y los bienes
  • Cumple con los estándares del sector: cumple los requisitos reglamentarios de seguridad y rendimiento, incluidas las normas de homologación FM 3971 (DFT 1,6 mm) e IEC 60332-3-22 (DFT 0,5 mm)
  • Alto rendimiento: protege los cables de la propagación de las llamas y añade resistencia contra el agua, el aceite, los productos químicos y la radiación UV para mejorar el rendimiento de los cables y prolongar su vida útil
  • Rentable: el espesor de la película seca según la categoría A de IEC 60332-3-22 permite una aplicación más rápida con una sola capa aplicada
  • Fácil de aplicar: el recubrimiento ablativo listo para usar y de curado rápido se puede aplicar sin interrumpir las operaciones, y su alta viscosidad mejora la adherencia y el acabado

Aplicaciones

  • Protección de nuevos cables, abrazaderas, bandejas de cables y soportes de cables
  • Mantenimiento de cables existentes
  • Para su uso en centrales eléctricas, subestaciones eléctricas, recursos naturales, proyectos industriales, marinos y comerciales
  • Aplicado con brocha o pistola pulverizadora sin aire
  • Para uso en interiores y exteriores

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Vídeos de Producto

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.