Abrazaderas, cubrimientos rey bandas intumescentes
Encuentre la abrazadera adecuada para aplicar tratamiento intumescente a pasantes de tuberías, cables y mixtos en configuraciones de muros y suelos estándar y no estándar.
8 Productos
Filtros

- Descripción
- Solución para la renovación de pasos de cables sellados con 100 % de relleno
- Materiales base
- Hormigón, Hormigón celular, Tabique seco, Mampostería, Madera
- VOC según LEED
- 5.4 g/l
- Diámetro
- 150 mm





- Descripción
- Solución para ayudar a crear una barrera contra el fuego y el humo alrededor de tuberías en configuraciones no estándar
- Dimensiones (L x An x Al)
- 2580 x 52 x 5.6 mm
- Homologaciones
- ETA-14/0085
- Materiales base
- Tabique seco, Hormigón (aireado), Hormigón, Mampostería, Muro hueco, Madera



- Descripción
- Tiras de sellado de caucho elastómero, diseñadas para rellenar huecos en atravesamientos de tuberías y cables
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
- 5 - 25 °C

- Descripción
- Venda intumescente que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo alrededor de tuberías no combustibles con aislamiento combustible
- Dimensiones (L x An x Al)
- 10000 x 125 x 2 mm
- Materiales base
- Hormigón, Mampostería, Tabique seco, Madera
- VOC según LEED
- N/A g/l



- Descripción
- Abrazadera intumescente de retroequipamiento que cumple los requisitos de la homologación ETA que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo en atravesamientos de tuberías existentes de entre 50 y 250 mm
- Homologaciones
- ETA-10/0404
- Materiales base
- Hormigón celular, Hormigón, Mampostería, Tabique seco
- VOC según LEED
- 7.6 g/l



- Descripción
- Banda intumescente flexible y previamente cortada que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo en atravesamientos de tuberías combustibles
- Homologaciones
- ETA-10/0405
- Materiales base
- Hormigón (aireado), Hormigón, Mampostería, Tabique seco
- VOC según LEED
- 7.6 g/l




- Descripción
- Banda intumescente que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo en atravesamientos de tuberías combustibles
- Dimensiones (L x An x Al)
- 10000 x 45 x 4.5 mm
- Homologaciones
- ETA-10/0405
- Materiales base
- Hormigón (aireado), Hormigón, Tabique seco, Mampostería




- Descripción
- Solución para la renovación de atravesamientos sellados de cables, bandejas y mixtos sin necesidad de retirar el material intumescente existente
- Dimensiones (L x An x Al)
- 200 x 200 x 85 mm
- Materiales base
- Hormigón, Hormigón celular, Tabique seco, Mampostería
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
- -5 - 40 °C