Banda intumescente CFS-W EL
New product UltimateProducto #r4837
Banda intumescente que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo en atravesamientos de tuberías combustibles
- Dimensiones (L x An x Al): 10000 x 45 x 4.5 mm
- Homologaciones: ETA-10/0405
- Materiales base: Hormigón (aireado), Hormigón, Tabique seco, Mampostería
Compartir
Otros clientes también buscaron Banda intumescente
Características
- Mayor rapidez y sencillez en la instalación: no requiere, ganchos, anclajes ni perforación
- Instalación en el material base: opción perfecta en situaciones de espacio y acceso reducidos
- Solución infinita: un producto para prácticamente cualquier dimensión de atravesamiento
Aplicaciones
- Sellado de tuberías combustibles de 50 mm a 160 mm de diámetro, para pasos en muros y forjados
- Materiales de la tubería: PE, PE-HD, PVC-U, PVC, PVC-C
- Idóneo para sellado de pasos en hormigón, hormigón aireado, mampostería y tabique seco
- Se pueden utilizar diferentes materiales de relleno y sellado

Para más información técnica, ver los productos por separado.