Abrazadera intumescente cortafuego para cables CFS-CC
New product UltimateProducto #r978938
Solución para la renovación de pasos de cables sellados con 100 % de relleno
- Materiales base: Hormigón, Hormigón celular, Tabique seco, Mampostería, Madera
- VOC según LEED: 5.4 g/l
- Diámetro: 150 mm
Compartir
Características
- Sistema apto para cables individuales y agrupados existentes en suelos y paredes
- Solución que puede volverse a introducir para incrementar la capacidad de cables en el futuro
- Sistema apto para aberturas de un diámetro máximo de 4" o 108 mm (con manguito o sin manguito)
- Sistema sencillo y limpio: no requiere sellante, sin material relleno necesario y bajo nivel de VOC
- Solución del problema: producto apto para cables de curvatura, cables flexionados, cables próximos a muros/suelo y aplicaciones cerca de los bordes (media abrazadera)
Aplicaciones
- Cables individuales y mazos de cables en suelos y paredes
- Instalaciones de cables nuevas y existentes
- Pasos de membranas
- Producto válido para determinados cables coaxiales, conductos y conjuntos de conductos, aplicaciones de aire acondicionado tipo split y tuberías para guía de humos
- Cables doblados y próximos a la pared/suelo
Datos técnicos
Documentación
-
- Instrucciones de uso CFS-CC, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, Arabic, Portugués, Francés, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 572.1 kB ]