Abrazadera de cables intumescente cortafuego rectangular CFS-RCC
New product UltimateProducto #r5574369
Solución para la renovación de atravesamientos sellados de cables, bandejas y mixtos sin necesidad de retirar el material intumescente existente
- Dimensiones (L x An x Al): 200 x 200 x 85 mm
- Materiales base: Hormigón, Hormigón celular, Tabique seco, Mampostería
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: -5 - 40 °C
Compartir
Características
- Amplia gama de aprobaciones: cables, mazos de cables de hasta 150 mm, bandejas, conductos y tuberías (tuberías metálicas de hasta 114 mm y de plástico de hasta 50 mm)
- Solución instalada en la superficie con una tasa de ocupación de cables del 100 %
- Solución optimizada para aberturas irregulares de tamaño pequeño o medio
- Opción perfecta para aberturas irregulares de tamaño pequeño o medio
- Solución que puede volverse a introducir para incrementar la capacidad de cables en el futuro
Aplicaciones
- Solución flexible para cables, mazos de cables, bandejas de cables y conductos en aplicaciones en hormigón, mampostería o tabiques secos
- Para atravesamientos nuevos y existentes en paredes y suelos
- Solución especialmente indicada para proyectos de renovación
- Posibilidad de uso para el sellado de atravesamientos de compartimentos contraincendios antiguos/dañados sin retirar el material existente