- Inicio
- Soluciones
- Noticias y innovaciones
- Nuevos productos e innovaciones
Nuevos productos e innovaciones
Descubre las últimas novedades en herramientas y consumibles
Descubre las últimas novedades de Hilti: herramientas, consumibles, software y servicios que te ayudarán en tu trabajo diario en obra. Creadas para facilitar el trabajo y aumentar la productividad. ¡No dudes en pedir una demostración y probar las novedades de primera mano!
NOVEDADES NURON
Descubre Nuron, la nueva plataforma a batería que simplifica radicalmente el trabajo en la obra, optimiza la gestión del parque de herramientas y mejora considerablemente la eficacia, la protección y la salud de los operarios en la obra.
Láser multilínea
Autonivelación con 3 líneas verdes de 360° y más de 15 horas de funcionamiento para nivelar, alinear, escuadrar y aplomar
Comprar ahora el PM 50MG-22Llave de impacto de ¾
Mayor par y potencia en un cuerpo más compacto. Para atornillados y anclajes pesados
Compar ahora la SIW 10-22Llave de impacto de ½
Compatible con el módulo Hilti SI-AT-22 Adaptive Torque para un anclaje y atornillado más rápido y seguro
Compar ahora la SIW 6AT-22 Compara hora el módulo SI-ATCortadora de corrugados
Herramienta específica de corte en frío de corrugados para aumentar la seguridad y la productividad en la obra
Comprar ahora la NRC 6-22Sierra de inmersión a batería
Sierra circular de precisión con alto índice de captación de polvo para cortes limpios y controlados en madera hasta 53 mm
Comprar ahora la SC 6WP-22 Descubrir nuestra gama de sierras circulares NuronAtornilladora
Para aplicaciones en madera exigentes, con un par de 95 Nm y velocidades de hasta 2100 rpm
Comprar ahora la SF 10W-22Martillo combinado a batería
Más ligero y potente, con menos vibraciones para taladrar y cincelar en hormigón.
Comprar ahora el TE 50-22Corta varillas a batería
El más ergonómico del mercado que ofrece una forma rápida y segura de cortar varillas roscadas de hasta 10 mm.
Pistola de calor a batería
Herramienta de alto rendimiento para aplicaciones de termorretracción rápida.
Comprar ahora la NHG 6-22Atornilladora taladro a batería para metal
La herramienta más eficaz para taladro y atornillado en metal, con mandriles intercambiables, myor par, más RPM y velocidad ajustable
Conoce ahora la SF 8M-22Vibradores de hormigón a batería
Retira las burbujas de aire y logra un hormigón más consolidado sin la molestia del cable o gasolina.
Saber más de los nuevos NCV4/10-22Multiherramienta a batería
Nuestra nueva multiherramienta a batería añade potencia y versatilidad a tu parque de herramientas. La puedes utilizar en una amplia gama de aplicaciones y materiales base que otras herramientas no pueden cubrir facilmente.
Saber más de la SMT 6-22OTRAS INNOVACIONES
Cámara térmica
Alta precisión y rango de temperatura extremo para recopilar información crucial con rapidez
Comprar ahora la PT-CAplicador para anclajes químicos a batería
Económico, con una dosificación precisa que ayuda a reducir el desperdicio del cartucho a la vez que aumenta la velocidad y la calidad de la instalación.
Pedir ahora el HDE 500-A12Exoesqueleto de hombros
Hasta un 60% menos de tensión en los músculos y articulaciones de los hombros al trabajar por encima de la cabeza y por encima de la altura del pecho.
Saber más del EXO-SHerramienta para pernos soldados de fusión
Para fijaciones más limpias, seguras y rápidas, incluso en entornos corrosivos. Sin necesidad de soldadores certificados ni retoques.
Descubre FX 3-ACONSUMIBLES Y ACCESORIOS
Descubre nuestros consumibles y accesorios para herramientas eléctricas profesionales, así como todas nuestras innovaciones en sistemas de anclaje y productos de protección contra incendios.
Abrazadera de cierre rápido para tuberías de refrigeración
Abrazadera de tubo galvanizada de primera calidad para asegurar tuberías de agua fría y refrigeración con una gran variedad de espesores de aislamiento
Comprar ahora MRP-CVarilla roscada
Para anclajes químicos en hormigón y mampostería. Totálmente compatible con el módulo AT y coon los cartuchos HIT
Pedir ahora varillas HASResina Inyectable de alto rendimiento
Anclaje químico de curado rápido homologado para el anclaje de placas base estructurales y conexiones hormigón-hormigón con corrugados.
Saber más del anclaje HIT-HY 200-A V3Perno roscado
Para conexiones eléctricas en acero o fijación de rejilla en aluminio.
Descubre el nuevo S-BT HLDiscos para metal X-Cut
Combina estos nuevos discos para metal con tu sierra circular para conseguir una calidad de corte superior y mayor duración en materiales finos.
Comprar discos X-CutBrocas TE-Y
4 filos de corte para perforar hormigón armado con menos atascos, menos vibraciones y mayor vida útil en la perforación de armaduras.
Saber más de estas nuevas brocasCU2-12 USB Adaptador de carga
Compatible con tus baterías de 12 V, este adaptador de carga dispone de un puerto USB-A y otro USB-C para cargar rápidamente tu smartphone o tablet en obra.
Comprar el nuevo adaptador de carga USBSOFTWARE E INGENIERÍA
¿Quieres que tus proyectos de construcción sean más sencillos, seguros y productivos? Mejora tus métodos de trabajo automatizando cálculos complejos y minimizando su necesidad de experiencia en ingeniería. Ofrecemos un servicio de asesoramiento consultivo sin compromiso.
Ask Hilti
Déjanos tus preguntas para obtener un asesoramiento rápido y experto de ingenieros de Hilti y otros profesionales.
Accede a Ask HiltiPROFIS Engineering
PROFIS Engineering es un software fácil de usar y basado en la nube que hace que el diseño y el análisis de las conexiones estructurales sea más rápido y fácil que nunca.
Comienza a utilizarlo de manera gratuitaHilti Channel calculator
Selecciona el carril de soporte adecuado para tus aplicaciones diarias al instalar tuberías y sistemas de ventilación
Dewscubre más de este softwareNUESTROS SERVICIOS
Descubre nuestros servicios para profesionales de la construcción
Solución de gestión de tus materiales y equipos
Software que permite una gestión más eficiente de tus materiales y herramientas. Ubica y administra rápidamente tus herramientas con etiquetas de seguimiento y una aplicación intuitiva, accesible desde cualquier dispositivo móvil.
Descubre todas las ventajas de Hilti ON!TrackGestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio
Gestionamos tu parque de herramientas: Pagos mensuales fijos, gestión del parque de herramientas, etiquetado, protección contra robos, servicio de reparación fácil y renovación de flota para contar siempre con la última innovación.
Saber más sobre el servicio Hilti Fleet ManagementServicio de reparación de herramientas
En Hilti, nos comprometemos a reparar tu herramienta lo antes posible. Recogemos la máquina en la dirección donde lo necesites, tu casa, tu lugar de trabajo o en una tienda Hilti y la entregamos reparada en la dirección que elijas.
¿Cómo solicitar la reparación de una herramienta?Hilti SMART
Paquetes que incluyen tarifa plana de envíos y otros servicios, con una amplia variedad de opciones de suscripción para tu empresa.
Saber más del Servicio Hilti SmartGestión de inventario de furgonetas
Seguimiento automotizado de tus equipos, comprueba de fomra remota lo que hay en tus furgonetas y almacenes.
Más información sobre TU 600Gestión de maquinaria pesada
Mantén el control de la maquinaria pesada y el mantenimiento con un seguimiento automatizado.
Más informaciónNUESTRAS FORMACIONES
Descubre nuestras ofertas de formación para profesionales de la construcción
Formaciones para profesionales
Nuestro departamento de ingeniería pone a tu disposición toda su experiencia ofreciendo formaciones técnicas sobre diferentes temas relacionados con el sector de la construcción.
Descubre nuestras ofertas de formación