Instrucciones etiquetado para el transporte de baterías

Tipo de embalaje a utilizar, etiquetas y documentos que deberás adjuntar

Las baterías Ion-Litio son consideradas potencialmente peligrosas y por este motivo su transporte está regulado.

En la tabla siguiente encontrará el tipo de embalaje a utilizar, así como las etiquetas y documentos que deberá adjuntar dependiendo del amperaje de la batería y de si ésta se envía sola o junto a la herramienta.

En caso de incumplimiento de la ley, el remitente será el único responsable del envío.

  1. Elige el embalaje apropiado
  2. Identifícalo
  3. Advierte al transportista

Baterías con Ah < 3,0 Ah (sueltas o con herramienta)

Embalaje
Etiqueta Documentación a adjuntar

Bolsa de plástico + caja de cartón (o maletín Hilti). 

Cerrar la bolsa de plástico para aislar completamente la batería

Poner Etiqueta SP 188 
Aviso de recogida (por la Declaración DG contenida en él)

Resto de baterías Li-ion>100Wh (Siempre separadas de la herramienta)

Embalaje
Etiqueta Documentación a adjuntar

Caja homologada para el transporte de baterías

(suministrada por Hilti)

No necesita

Aviso de recogida (por la Declaración DG contenida en él).

Cajas y transporte sólo válido en península

Transporte de baterías de Ion-Litio de 14 y 22 voltios

Batería sola Batería + herramienta
 
  • Aísla las conexiones.
  • Coloca la batería dentro de una bolsa de plástico cerrada y, a continuación, en una caja de cartón.
  • Pega la etiqueta SP 188 en un lado de la caja de cartón.
  • Para baterías 22/5.2, contacta con Hilti para solicitar el envío de la caja homologada (envío gratuito) donde empaquetar el producto como paso previo para la recogida del material.
 
  • Aísla las conexiones y coloca la batería dentro de una bolsa de plástico cerrada.
  • Coloca la batería envuelta y la herramienta en una caja de cartón.
  • Pega la etiqueta SP 188 en un lado de la caja de cartón.
  • Para baterías 22/5.2, contacta con Hilti para solicitar el envío de la caja homologada (envío gratuito) donde empaquetar el producto como paso previo para la recogida del material.

 

Transporte de baterías de Ion-Litio de 36 voltios

 

Batería solaHerramientas + bateríasVarias herramientas+baterías en maletín Hilti
 
  • Aísla las conexiones.
  • Coloca la batería dentro de una bolsa de plástico cerrada y, a continuación, en una caja de cartón homologada (contacta con Hilti y solicita el envío gratuito de la caja de cartón).
  • Pega la etiqueta UN 3480 en un lado de la caja de cartón.
  • Adjunta la declaración de mercancías peligrosas.
 
  • Aísla las conexiones y coloca la batería dentro de una bolsa de plástico cerrada.
  • Coloca la herramienta y la batería en una caja de cartón homologada (contacta con Hilti y solicita el envío gratuito de la caja de cartón).
  • Pega la etiqueta UN 3480 en un lado de la caja de cartón.
  • Adjunta la declaración de mercancías peligrosas.
  • Separa la batería de la herramienta.
  • Coloca la batería dentro de una bolsa de plástico cerrada.
  • Contacta con Hilti y solicita el envío gratuito de una caja de cartón homologada para la batería.
  • Coloca la herramienta y la batería en su lugar apropiado dentro del maletín Hilti y dentro de la caja especial.
  • Coloca los maletines Hilti en una caja de cartón.
  • Pega la etiqueta UN 3480 sobrecarga en un lado de la caja de cartón.
  • Adjunta la declaración de mercancías peligrosas.

 

Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. Más información: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.html